Erfahren Sie,wieso IT Profis in Sachen leistungsstarkes Verbindungszubehör auf StarTech.com vertrauen.
USB 2.0 Faxmodem - 56K Externes DialUp V.92 Modem/Dongle/Adapter - Computer/Laptop Faxmodem - USB auf Telefonbuchse - USB Datenmodem - Netzwerk Fax/CMR/POS
Fügen Sie Ihrem Laptop oder Desktop Computer über USB einen Dial-up Internetzugang und Unterstützung für ein externes Faxmodem hinzu
TAA Compliant
Produkt-ID: USB56KEMH2
DIAL-UP & FAX UNTERSTÜTZUNG: Hardware-basiertes USB 2.0 Fax-Modem fügt Ihrem Computer/Laptop via USB Daten- und Faxfunktionen hinzu, ohne die CPU zusätzlich zu belasten; für Faxe, ländlichen Internetzugang, Sicherheitssysteme, POS-Kreditautorisierung
UNTERSTÜTZUNG VON STIMME UND ANRUFERKENNUNG: Telefonanrufe über Desktop/Laptop tätigen und empfangen; Der tragbare USB-Modem unterstützt die Anruferkennungsfunktion und ist mit den meisten Wählverbindung-ISP (Internetdienstanbieter) Netzwerken kompatibel
UNTERSTÜTZUNG DES DATEN-/FAX-MODUS: Daten: V.92, V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23, V.21 Bell 212A & Bell 103; Fax: V.17, V.29, V.27, V.21 Ch 2, EIA/TIA 578 Class 1 und T.31 Fax Class 1.0; DTMF-Unterstützung
TECHNISCHE DATEN: Externes 56K-Modem; Datenfax; USB Typ A; 1 x RJ11-Telefonbuchse; 56 Kbps Down, 33,6 Kbps Up Data; 14,4 Kbps Fax V.92; V.44-Kompression; Conexant CX93010-21Z; USB-Strom; TAA-konform
KOMPATIBILITÄT: Treiber verfügbar für Windows, Windows Server, macOS (10.9 bis 12.x) und Linux (Kernel 3.16 und höher); Windows-Treiber zum Download verfügbar