Fin de Série
Product Performance
Découvrez pourquoi les professionnels de l'informatique font confiance à StarTech.com pour les accessoires de connectivité performants.

Station d'accueil Thunderbolt 2 double affichage pour ordinateur portable avec câble TB - 2x DisplayPort

Transformez votre MacBook ou votre ordinateur portable en un poste de travail à deux moniteurs, ou branchez un seul écran affichage 4K Ultra HD

Nº de produit: TB2DOCK4K2DP
  • Travaillez plus vite grâce à la prise en charge double vidéo assurée par deux connexions DisplayPort : résolution maximale de 2560 x 1600p sur chaque écran
  • Branchez un seul moniteur 4K (3840 x 2160p) ou un écran DisplayPort et un écran Thunderbolt avec résolution 4K sur le moniteur DisplayPort
  • Avec son débit de 20 Gb/s, vous pourrez brancher jusqu'à 12 périphériques, y compris des appareils audio optiques numériques et eSATA
  • Chargez plus rapidement les appareils mobiles, même sans connexion à un ordinateur portable, grâce au port latéral de synchronisation et de charge rapide USB 3.0
  • Quatre ports USB 3.0, dont un port de charge rapide toujours actif (conforme à la spécification de charge de pile USB 1.2) et trois ports standard
  • Prise en charge de sortie audio optique numérique S/PDIF 5.1, entrée de ligne, port de casque d’écoute TRRS 4 points 3,5 mm (audio/microphone) dans les systèmes d'exploitation Windows et Mac
  • Port eSATA pour les appareils de stockage externes haute vitesse
  • Élégant avec un fini argent sablé assorti à votre Apple MacBook
  • Boîtier en aluminium durable, pour un fonctionnement fiable
  • Port RJ45 Gigabit Ethernet avec prise en charge Wake-on-LAN (WOL)
  • Prise en charge DisplayPort 1.2
  • Compatible avec l'installation en série Thunderbolt
  • Inclut un câble Thunderbolt de 1 m

    Attendez...
    Back to top
    mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.3.7 mgctlbxL$C