Répartiteur pour mur vidéo 4K | HDMI 2.0 | 1 entrée, 4 sorties | 2 ans de garantie
TAA Compliant
Nº de produit: ST124HDVW
CONTRÔLEUR DE MUR VIDÉO HDMI 2x2 : le processeur de mur vidéo peut diviser et adapter une entrée vidéo HDMI 4K 60 Hz (4096 x 2160) en 4 x HDMI 1080p afin de créer une grande image sur 4 écrans pour digital signage; Audio 7.1, HDCP 2.2/1.4
CONFIGURATION FACILE: mur vidéo 2x2 est pré-configuré; le répartiteur HDMI avec émulation EDID permet de détecter et de diviser correctement la vidéo source avec le bon format vidéo; la compensation de cadre garantit un affichage précis de l'image
CONTRÔLE SÉRIE et IP: avec des ports RS232 et Ethernet pour contrôler les entrées/sorties et les fonctions de configuration avec l'application Windows uniquement, ligne de commande, Telnet/UDP ; plusieurs dispositions : 2x2/1x1/1x4/duplication miroir
MONTAGE UNIVERSEL: installation flexible avec boîtier métallique durable et ventilé; supports de fixation intégrés pour montage mural/en surface ; compatible avec les câbles de verrouillage à vis (HDMI et alimentation); protection ESD
AVANTAGE STARTECH.COM : choix privilégié par les professionnels des IT depuis plus de 30 ans ; ce contrôleur de mur vidéo est garanti pendant 2 ans par StarTech.com et bénéfice de l' assistance technique multilingue gratuite 24 h/24, 5 j/7