Adaptateurs vidéo Thunderbolt

Exploitez toute la vitesse et la puissance de Thunderbolt pour relier de manière homogène plusieurs moniteurs à vos appareils Mac ou Windows. Avec un débit sans précédent de 40 Gb/s, les adaptateurs vidéo Thunderbolt de StarTech.com offrent les performances et la portabilité dont vous avez besoin pour redéfinir votre espace de travail, où que vous soyez.

  • Ajoutez deux écrans 4K UHD via un seul port Thunderbolt
  • Capacité 5K - Connectez un écran 5K pour effectuer des applications hautement précises de montage vidéo et photo
  • Une portabilité maximale avec un design compact, ainsi qu'une fabrication durable et légère
  • Tous les adaptateurs vidéo StarTech.com disposent d'une garantie reconnue et d'une assistance technique à vie gratuite
Filtres
Nettoyer
Attendez...
Back to top