Haben Sie schon einmal die folgende frustrierende Erfahrung geteilt? Sie verbringen viel Zeit mit der Fehlersuche in einem komplexen System, nur um dann festzustellen, dass die Ursache für alle Probleme einfach ein fehlerhaftes oder qualitativ minderwertiges Kabel ist. Bei so vielen Möglichkeiten auf dem Markt ist die Frage berechtigt: Warum sollten Sie sich für Kabel von StarTech.com entscheiden? Die Antwort ist einfach: Performance. Mit einer Kombination aus durchdachter Konfiguration, umfangreichen Tests und anwendbaren Industriezertifizierungen können Sie sich bei all Ihren kritischen Installationen und Integrationen auf die Performance der Kabel von StarTech.com verlassen. Durchdachtes Design Manchmal ist weniger mehr, und das kann bei Kabeln und Adaptern durchaus der Fall sein. Unsere Produktlinie der USB-C auf HDMI 2.0b Adapterkabel zum Beispiel macht eine mehrteilige Lösung überflüssig. Das 1 m lange CDP2HDMM1MH kombiniert einen Video Adapter und ein Kabel in einem eleganten und strapazierfähigen Produkt, das Auflösungen bis zu 4K bei 60Hz mit HDR10 unterstützt. Ein in den HDMI Anschluss integrierter Chip minimiert Signalverluste und Fehlerquellen und macht diese Kabel zu einer zuverlässigen Wahl. Ausführliche Tests Um die Performance auf lange Sicht zu gewährleisten, müssen Kabel robusten Strapazierfähigkeitstests unterzogen werden. So werden beispielsweise die Anschlüsse unserer VESA-zertifizierten DisplayPort 1.4 Kabel getestet, um 5000+ Steckvorgänge für Anwendungen zu überstehen, bei denen Geräte häufig bewegt und neu angeschlossen werden. Darüber hinaus absorbiert die langlebige Zugentlastung häufige Biegungen und wurde auf 300+ Biegezyklen bei einem Winkel von 120° getestet. Wenn Sie strapazierfähige DisplayPort-Videokabel für Auflösungen bis zu 8K (7680 x 4320) bei 60 Hz benötigen, wählen Sie die VESA-zertifizierten DisplayPort 1.4-Kabel von StarTech.com. Sie sind in Längen ab 1 m erhältlich (DP14VMM1M) bis zu 5 m erhältlich (DP14VMM5M). Industrie Zertifizierungen Viele unserer Kabel, einschließlich einer Reihe von zertifizierten Ultra High Speed HDMI 2.1 Kabeln in Längen von 1 m (HDMM21V1M) bis zu 5 m (HDMM21V5M), verfügen über Zertifizierungen von Drittparteien. Kabelqualität und -integrität sind wichtig, wenn es um 8K-Auflösungen oder 4K mit hohen Bildwiederholraten von 120 Hz geht. Diese Kabelserie wurde strengen Konformitätstests unterzogen und ist von einem autorisierten HDMI-Testzentrum zertifiziert, sodass Sie sicher sein können, dass Ihre Hochleistungsvideoinstallation nicht durch Kabelprobleme gestört wird. Wenn Sie das nächste Mal ein Kabel benötigen, das Sie nicht im Stich lässt, sollten Sie sich das umfangreiche Angebot an hochwertigen Kabeln von StarTech.com ansehen. Wenn es auf Zuverlässigkeit und Performance ankommt, sind wir die offensichtliche Wahl. Möchten Sie mehr über die Vorteile der UHD 8K Zubehörprodukten für Ihr Geschäft erfahren? Besuchen Sie unsere Ultra HD Lösungs Seite. Ultra HD Lösungen