Template:
Image Block


Accesorios de Calidad para Entornos con Monitores UHD

 

Los productos de StarTech.com están diseñados para aplicaciones profesionales y comerciales en las que el rendimiento, la compatibilidad, la durabilidad y la confiabilidad son cruciales.
 

Obtenga más información sobre la selección de cables y adaptadores, que admitan el ancho de banda y las características necesarias para su despliegue específico con un enfoque en el rendimiento, por medio de los recursos que se indican a continuación.

Template:
Images Block
Layout Type:
layout-grid
Webinar: Cómo Escoger los Cables Adecuados para el Rendimiento en Entornos de Ultra HD



Aprenda de nuestros Profesionales por qué la calidad de los cables USB-C, Thunderbolt, HDMI y DisplayPort importa cuando se estén configurando monitores Ultra HD (UHD). 

Preparando hacia el futuro a las Empresas con la Conectividad Ultra-High-Definition: Una Guía del Profesional de TI

Conozca las características y ventajas de habilitar y navegar por las inexploradas aguas de la tecnología 8K. 

Desempacando la Docking Station Thunderbolt 4 TB4CDOCKUE


Docking station con 96W de Entrega de Alimentación y soporte para hasta un solo monitor de 8K30Hz o dos de 4K60Hz.

Encuentre Fácilmente el Cable o Adaptador UHD Perfecto para su Próximo Despliegue


Esta tabla en PDF le ayudará a identificar el accesorio de rendimiento profesional que necesita para la conectividad UHD. 

Template:
Images Block
Layout Type:
layout-grid

Cables UHD de Alto Rendimiento Destacados

Cuando conecte directamente dispositivos equipados con HDMI o DisplayPort, los cables certificados, durables y flexibles de StarTech.com están diseñados para ofrecer el rendimiento de video que necesitan los profesionales. Nuestra línea de cables HDMI 8K resistentes va un paso más allá en durabilidad y contienen un refuerzo de fibra de aramida para que el núcleo del cable esté protegido de los dobleces frecuentes, sin dejar de ofrecer una gran flexibilidad.


Template:
Text Block

IT Pro Tip: Cuando se trata de HDMI, aunque una fuente o una pantalla aparezcan en la lista como compatibles con HDMI 2.1, es importante asegurarse de que la función específica que necesita (por ejemplo, DSC, eARC) sea compatible tanto con los dispositivos como con el cable que piensa utilizar. 

Template:
Images Block
Layout Type:
layout-grid

Por qué el Rendimiento es Importante para los Cables UHD

Cada eslabón de la cadena de conexión entre la fuente y la pantalla UHD es importante.


Cables que Entregan Rendimiento



Con una combinación de diseño minucioso, pruebas exhaustivas y certificaciones industriales aplicables, puede confiar en el rendimiento de los cables de StarTech.com para todas sus instalaciones críticas. 

Obtenga el Rendimiento que Espera de los Monitores de Alta Resolución | BizTech Magazine

Conozca la diferencia que pueden marcar los cables de alto rendimiento en entornos 8K UHD.

¿Es Hora de Jubilar esa Vieja Caja de Cables? Las Ventajas de Cambiar a Cables de Alto Rendimiento

Usted tiene una. Todo el mundo la tiene. La llamamos la "Caja de la Vergüenza". El nido de cables que ha estado guardando como un "por si acaso". Eche un vistazo a la entrada del blog de nuestro Director de Merchandising Digital, Daryl Hunt, en la que comparte su opinión sobre los cables viejos y de baja calidad. 

Template:
Images Block
Layout Type:
layout-grid

Adaptadores 8K y UHD de Alto Rendimiento

En sistemas con puertos Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 o USB-C con modo Alt de DP, StarTech.com dispone de cables adaptadores que proporcionan una solución todo en uno, reduciendo los puntos de fallo y proporcionando una mayor integridad de la señal en comparación con tener varias conexiones.


Template:
Text Block

IT Pro Tip: La Aplicación de Herramientas de Conectividad de StarTech.com incluye una Utilidad de Configuración Avanzada de Windows para configurar y guardar configuraciones de Windows personalizadas. Ahorre tiempo y aumente la productividad con disposiciones de ventanas personalizadas que pueden restaurarse con sólo pulsar un botón; o restaurarse automáticamente al conectarse a una docking station, un adaptador de pantalla o un conmutador KVM. 

Template:
Text Block

Manténgase al día de los últimos productos y IT Pro Tips con nuestro boletín de noticias.

Espere...
Back to top