Product Performance
Sepa por qué los profesionales de la informática confían en StarTech.com para los accesorios de conectividad de alto rendimiento.

Cinchos Sujetacables de 15 cm - 3 mm de Ancho, 39 mm de Diámetro, Soportan 18 kg de Tensión, de Nylon, Cierre Automático y Punta Curva, 94V-2/UL, Paquete de 1000 - Blancos

Paquete de 1000 | Extra Grandes | 152.4 mm | Blancos | Nylon 66 | Clasificación 94V-2| TAA | UL

ID del Producto: CBMZT6NK
  • PAQUETE DE 1000 CINCHOS SUJETACABLES: Mantenga organizados los cables con los cinchos de 15 cm blancos con 39 mm de diámetro, con cierre y punta curva. Instalación sin herramientas. Número de archivo UL: E97527
  • RESISTENCIA INDUSTRIAL: Hechos con Nylon 66 duradero, estos cinchos resistentes, flexibles y ajustables están probados para soportar hasta 18 kg de peso y tienen clasificación UL94 V-2 para fuego
  • OTROS TAMAÑOS DISPONIBLES: Disponible en 10 cm para un paquete de cables con 22 mm de diámetro, 15 cm para un paquete de 39 mm de diámetro, 20 cm para un paquete de 55 mm de diámetro, 25 cm para un paquete de 68 mm de diámetro, blanco o negro
  • SEGURIDAD CONFIABLE: Clasificación de inflamabilidad 94V-2 | Aprobado por UL | CE | Certificado por Lloyd's Register | RoHS | Conformidad con la TAA
  • REDUCE EL DESORDEN: Fácil de instalar, ajuste y listo. Estos cinchos plásticos medianos, para cables eléctricos, son ideales para reorganizar su estación de trabajo en casa o en la oficina. 2 años de garantía de StarTech.com

    Su precio
    $ 581.15 MXN
    IVA no incluido en el precio
    [object Object]
    Espere...
    Back to top
    mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.3.7 mgctlbxL$C