Product Performance
Sepa por qué los profesionales de la informática confían en StarTech.com para los accesorios de conectividad de alto rendimiento.

Cable de 1.8m de Extensión de Servicio Pesado - NEMA 5-15R a NEMA 5-15P - 15A 125V - 14AWG - Cable Extensor de Alimentación de Computadora - UL

Cable de extensión de alta resistencia de 1.8m, NEMA5-15R a NEMA5-15P

ID del Producto: PAC101146
  • CABLE EXTENSOR DE ALTA RESISTENCIA: Este cable de alimentación universal 14AWG de 1,8m con conectores NEMA 5-15R a NEMA 5-15P es adecuado para estaciones de trabajo/oficina en casa - Uso en interiores - Clasificado para transportar 125V a 15A
  • RENDIMIENTO Y SEGURIDAD: UL62 y UL817 - Alivio de tensión totalmente moldeado en los conectores - Clasificación contra incendios: VW-1 - Cable de alimentación de 3 conductores fabricado con alambre 100% de cobre - Disponible en otras longitudes
  • ESPECIFICACIONES: Cable de alimentación de CA de 1.8m - NEMA 5-15R a NEMA 5-15P - 14AWG - 125V 15A (máx.) - Tipo de cubierta: SJT - Material de la cubierta: PVC - Negro - Rango de temperatura: 3°C a 60°C - Diámetro exterior del cable: 9.14mm
  • COMPATIBILIDAD: El cable de alimentación para PC NEMA 5-15P funciona con las tomas de corriente norteamericanas - Amplíe las conexiones a servidores, computadoras de escritorio, monitores, impresoras y mucho más - Cable de alimentación de repuesto
  • LA ELECCIÓN DEL PROFESIONAL DE TI: Diseñado y fabricado para los profesionales de TI, este cable extensor de corriente está respaldado de por vida, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

    Su precio
    $ 331.75 MXN
    IVA no incluido en el precio
    [object Object]
    Espere...
    Back to top
    mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.3.7 mgctlbxL$C