Sepa por quélos profesionales de la informática confían en StarTech.com para los accesorios de conectividad de alto rendimiento.
Cable de Fibra Óptica LC a SC (UPC) OS2 Monomodo 9/125µm 100G LSZH Dúplex de 10m - Low Insertion Loss - Resistente a Dobleces - Cable de Conexión de Parcheo LSZH
Mejore la capacidad de rendimiento de las aplicaciones CWDM a través de una red de fibra OS2
TAA Compliant
ID del Producto: SMLCSC-OS2-10M
CABLE DE FIBRA OS2: Inmune a las interferencias electromagnéticas y está optimizado para redes de 10 Gbps - La multiplexación por división de longitud de onda gruesa (CWDM) permite un soporte ampliado de longitudes de onda de 1260-1625nm
CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD: Pérdida de retorno mejorada respecto al pulido PC - Conectores numerados y codificados por colores indicando la polaridad - Núcleo de fibra insensible a la flexión - Cubierta reforzada con aramida - Radio de doblez cargado de 10mm
SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD: Probado individualmente para garantizar su rendimiento - Informe de pruebas incluido - Cubierta LSZH - Seguro para espacios cerrados - El valor de atenuación por debajo de 0.35 dB/km supera los estándares de la industria
COMPATIBILIDAD: Admite redes 100G - Retrocompatible con OS1 - La alta resistencia a los microdobleces facilita los dobleces cerrados en instalaciones intrincadas - Ideal para conectar entre servidores/conmutadores y equipos de centros de datos
ESPECIFICACIONES: 10 metros - OS2 monomodo - LC/SC (UPC) dúplex - 100Gbps - 9/125µm - 1260-1625nm optimizado para láser - Pérdida de inserción: ≤0.3dB - Pérdida de retorno: ≥55dB - Diámetro exterior del cable: 2mm - Radio de doblez: 10mm