Nuestros cables Thunderbolt™ ofrecen la confiabilidad necesaria para aprovechar al máximo la velocidad y potencia de la tecnología Thunderbolt, ya que combinan datos y video en un solo cable de alto rendimiento.
Puede lograr la conexión perfecta para cualquier aplicación gracias a nuestra amplia gama de cables Thunderbolt, disponibles en una gran variedad de longitudes. Tenemos a la venta en Norteamérica y en nuestro sitio web internacional un cable óptico que puede alcanzar hasta 10 metros de distancia, y cables convencionales cuya longitud varía entre 0.5 metros y 3 metros, que están disponibles en todos nuestros sitios web.
Compatibles con dispositivos equipados con Thunderbolt 1 (10Gbps) y Thunderbolt 2 (20Gbps), nuestros cables admiten la transferencia bidireccional de datos y el suministro de alimentación para dispositivos con alimentación por bus. Todos nuestros cables Thunderbolt están fabricados con materiales que ofrecen una prolongada durabilidad, además de tener un diseño que se ajusta a las normas que exigen la más alta calidad. Además, nuestros cables ópticos utilizan fibra óptica, en lugar de cobre, lo cual evita la pérdida de señal o las interferencias electromagnéticas (EMI).
Todos nuestros cables Thunderbolt están avalados por nuestra garantía de 2 años.