Performance Accessoires voor UHD Display Omgevingen
StarTech.com producten zijn ontworpen en ontwikkeld voor professionele en commerciële toepassingen waar prestaties, compatibiliteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid cruciaal zijn.
Leer meer over het selecteren van kabels en adapters die de voor u vereiste bandbreedte en functies ondersteunen met behulp van onderstaande bronnen.

Laptop dock met 96W Power Delivery en ondersteuning tot single 8K30Hz of dual monitors aan 4K60Hz
Aanbevolen hoogwaardige UHD-kabels
Wanneer u rechtstreeks verbinding maakt tussen HDMI of DisplayPort apparaten, zijn de gecertificeerde, duurzame en flexibele kabels van StarTech.com de ideale keuze voor IT Professionals. Onze lijn van robuuste 8K HDMI-kabels gaat nog een stap verder in duurzaamheid en biedt aramidevezelversterking zodat de kern van de kabel wordt beschermd tegen veelvuldig buigen, terwijl hij toch grote flexibiliteit biedt.
IT Pro Tip: Als het gaat om HDMI, is het belangrijk om te controleren of de specifieke functie die u nodig hebt (bijv. DSC, eARC) wordt ondersteund door beide apparaten en de kabel die u van plan bent te gebruiken, zelfs al staat er op de bron of het beeldscherm dat HDMI 2.1 ondersteunt wordt.
Waarom Prestaties Belangrijk zijn voor UHD Kabels
Elke schakel in de verbinding tussen de bron en het UHD-scherm is belangrijk.
High-Performance UHD & 8K Adapters
Voor systemen met Thunderbolt 3, Thunderbolt 4, of USB-C poorten met DP-Alt mode, heeft StarTech.com adapterkabels die een alles-in-één oplossing bieden, waardoor storingen worden verminderd en een grotere signaalintegriteit wordt geboden in vergelijking met oplossingen met meerdere aansluitingen.
IT Pro Tip: De StarTech.com Connectivity Tools Application bevat een Advanced Windows Layout Utility om aangepaste venster lay-outs in te stellen en op te slaan. Bespaar tijd en verhoog de productiviteit met aangepaste vensterindelingen die met een klik op de knop kunnen worden hersteld; of automatisch worden hersteld bij aansluiting op een dockingstation, beeldschermadapter of KVM-switch.