Laptop Docking Stations
Ontworpen en Getest voor Universele Compatibiliteit en Maximale Prestaties
Docking Stations met Universele Compatibiliteit
Gegarandeerde compatibiliteit met elk belangrijk besturingssysteem, merk of hardwareplatform, inclusief USB-C, USB4 en USB-A laptops.
Gegarandeerde compatibiliteit
Universele docks vereenvoudigen de implementatie door compatibiliteit met elk hardware- of OS-platform, waardoor ze ideaal zijn voor standaardisatie op één dock in gemengde hardware- of OS-omgevingen.
Ideaal voor:
- Hot desks / Hoteling
- Gemengde hardware-implementaties
- Geschikt voor multi-monitor setups op MacBook Air / MacBook Pro (Entry Level M1 / M2 Chips)
Flexibele Multi-Monitor Mogelijkheden
Universele docks bieden de mogelijkheid tot 4 externe monitors te gebruiken op alle systemen, inclusief Windows-, MacBook- en Chromebook-laptops. DisplayLink-opties zijn beschikbaar om dual, triple of quad monitor configuraties mogelijk te maken op MacBook Pro / MacBook Air met entry level M Series Chips. Lees meer over onze multi-monitoroplossingen voor MacBook laptops.

Aanbevolen Docks met Universele Compatibiliteit

USB-C Dock - 4K Triple Monitor Laptop Docking Station
Breng uw productiviteit naar een ongekend niveau met dit triple-4K dock voor Mac, Windows en Chrome USB-C laptops.

USB-C Triple Monitor Docking Station - HDMI/DP Triple 4K USB-C Dock
Dankzij dit USB-C Triple 4K Monitor Docking Station kunt u een flexibel workstation bouwen compatibel met USB-C, of Thunderbolt 3/Thunderbolt 4 laptops.

USB-C & USB-A Dock - Hybrid Universal Laptop Docking Station
Schakel van de oudere USB-A (USB 3.0) over naar de nieuwe USB-C met dit gecertificeerd universeel laptop docking station voor USB-C en USB-A laptops.
High Performance Docking Stations
Eenvoudige driverless installatie en high-performance video-output die gebruik maakt van de mogelijkheden van uw GPU
GPU Performance Video
Voor veeleisende toepassingen die video en connectiviteitsopties met hoge prestaties vereisen, zijn performance docks de ideale oplossing. Deze docks maken gebruik van de GPU van de laptop en bieden een eenvoudige installatie zonder drivers.
Ideaal voor:
- Graphic Design, CAD
- Professionals die high-performance multi-monitor videomogelijkheden nodig hebben
Driverless Technologie voor Eenvoudigere Implementaties
Driverless docking-technologie zorgt voor eenvoudige remote bedrijfsimplementaties en supportvrije werkomgevingen. Kom meer te weten over het gebruik van high-performance Thunderbolt-docking met dubbele externe monitors op MacBook Air (M3-chip en hoger).

Aanbevolen High-Performance Docks

Thunderbolt 4 Quad Display Docking Station
Dit Thunderbolt 4 gecertificeerde dockingstation gebruikt één Thunderbolt 3, Thunderbolt 4, USB4 of USB Type C poort op een hostcomputer om high-performance connectiviteit toe te voegen terwijl de laptop wordt opgeladen.

Thunderbolt 4 Dock, 96W Power Delivery
Met dit Thunderbolt 4 gecertificeerd docking station kunt u één Thunderbolt 4, Thunderbolt 3 of USB4 poort gebruiken om high-performance connectiviteit toe te voegen en uw Thunderbolt 4 of USB4 Windows laptop.

Thunderbolt 3 Dock With USB-C Host Compatibility
Een high-performance Thunderbolt 3 gecertificeerd docking station met USB Type-C compatibiliteit, dual monitor 4K 60Hz DSC ondersteuning van ofwel Dual DisplayPort of dual HDMI 2.0 video outputs.
Gespecialiseerde Docking Stations
Gespecialiseerde docking stations zijn ideaal voor gebruikers die functies nodig hebben die niet vaak voorkomen op de meeste docking stations. Deze docks bieden zowel universele compatibiliteit als unieke functionaliteit en verhogen de productiviteit in specifieke toepassingen.

Dual-Laptop USB-C KVM Docking Station
Dock en switch tussen twee laptops op uw bureau/werkplek en maak gebruik van dual 4K 60Hz monitors, toetsenbord, muis en andere USB-apparatuur. Switch tussen beide laptops via een schakelaar aan de voorkant van het dockingstation.
USB-C Dock - 4K 60Hz Quad Monitor Docking Station
Deze dock is universeel compatibel met elke USB-C laptop en maakt tot 4K 60 quad monitor-connectiviteit mogelijk, meer dan wat uw laptop zelf zou kunnen bieden. Compatibel met Windows-laptops, MacBook Air / Pro-laptops en Chromebooks. Het USB-C dock voor vier monitoren is ideaal voor financiën/trading, controle/monitoring, of elke toepassing waarbij meerdere beeldschermen nodig zijn.

StarTech.com's Performance Voordeel
Gegarandeerde Compatibiliteit en Maximale Prestaties
StarTech.com biedt een brede selectie docking stations, ontworpen om compatibiliteit en prestaties in elke bedrijfsomgeving te maximaliseren. Onze toewijding aan productprestaties is de kern van onze missie: Hard-to-Find makkelijk maken voor IT-professionals.
Strenge tests in ons Innovatielab en certificeringen door derden garanderen een gegarandeerde compatibiliteit met alle zakelijke laptops, besturingssystemen en hardwareplatforms.


Full Power en Opladen
Onze voedingsadapters zijn ontworpen om ononderbroken en volledig vermogen te leveren aan uw laptop en randapparatuur, zodat er geen sprake is van throttling of power sharing.

Docking Station Beveiliging
Houd randapparatuur en het dock veilig met K-Slot vergrendelingspoorten.

Flexibele Montageopties
Veel van onze dockingstations hebben schroefgaten aan de onderkant voor eenvoudige montage op een bureau, aan de muur of VESA. Perfect voor gebruik in grote kantoren, hot desks of hoteling-omgevingen.
Vereenvoudigde Beveiliging en Ondersteuning
De Connectivity Tools hulpprogramma's van StarTech.com maken het eenvoudiger om netwerkbeveiliging te beheren en ondersteuning te bieden, terwijl ze een verbeterde gebruikerservaring bieden.
Lees meer over deze Connectivity Tools, exclusief verkrijgbaar bij StarTech.com docking stations.
MAC Address Passthrough
Geef het MAC-adres van de Ethernet-interface van het hostsysteem door
Log USB-apparaatverbindingen/verbrekingen samen met time stamps.
Herstel app vensterlocaties wanneer u opnieuw verbinding maakt.
Schakel de laptop automatisch om naar de betrouwbaardere en snellere bekabelde verbinding.
Multiport Adapters voor Hybride Werknemers
Multiport-adapters bieden een draagbaar alternatief voor traditionele laptop docking stations, met vergelijkbare functionaliteit in een compact en reisvriendelijk ontwerp.