USB Hubs

Alle USB Hubs von StarTech.com sind Plug-and-Play und bieten eine einfache, automatische und betriebssystemunabhängige Treiberinstallation.

USB Hubs erweitern die USB Konnektivität des Desktops, Laptops oder anderer USB fähiger Host Geräte in Ihrem Unternehmen, indem sie mehrere USB Geräte an einen einzigen USB Anschluss verbinden.

Industrie USB Hubs bieten eine USB Konnektivität Lösung für kommerzielle und industrielle Umgebungen mit hohem Verkehrsaufkommen, von Lagerhäusern bis zu industriellen Anlagen.

Das umfassende Portfolio an USB Hubs von StarTech.com bietet eine Lösung für praktisch jede Anwendung, einschließlich:

  • Anschluss industrieller Geräte
  • Anschluss von Point-of-Sales (POS) Peripheriegeräten
  • Herkömmliche Büroarbeitsplätze
  • Work-From-Home Arbeitsplätze
  • Serverraum/Schrank Konnektivität
  • Konferenzraum Konnektivität

StarTech.com USB Hubs werden von IT-Profis für IT-Profis erstellt

Unsere USB Hubs wurden für maximale Leistung und Stabilität erstellt und sorgen dafür, dass die Geschwindigkeiten nicht gedrosselt werden, auch nicht bei der Verwendung von mit eigener Stromversorgung betriebenen Geräten an gemeinsamen Anschlüssen. Sie wurden streng auf Leistung bei Wärme und Belastung, Signalintegrität und Einhaltung des USB-Protokolls getestet.

Filter
Löschen
Warte...
Back to top