Sepa por quélos profesionales de la informática confían en StarTech.com para los accesorios de conectividad de alto rendimiento.
Bracket de Montaje de 3,5" a 5,25" para Bahía Frontal
Adaptador para Bahía Frontal de Computadores de Escritorio
TAA Compliant
ID del Producto: BRACKETFDBK
INSTALACIÓN EN BAHÍA FRONTAL: Utilice este soporte de montaje de bahía frontal de 3,5 a 5,25 pulgadas para instalar un disco duro (HDD) o periférico de 3,5 pulgadas en una bahía frontal de 5,25 pulgadas de su PC de sobremesa - Cumple con TAA
CONFIGURACIÓN PRÁCTICA: Incluye un kit de tornillos de montaje y permite que una bahía frontal de 5,25 pulgadas de repuesto admita hardware estándar de 3,5 pulgadas - Ideal para técnicos que realicen la instalación y configuración de un sistema
COMPATIBILIDAD AMPLIA: Compatible con unidades de disquete estándar, hubs USB orientados hacia el exterior, lectores de tarjetas multimedia y controladores de ventilador - NOTA: No es compatible con unidades de disco duro de 3,5 pulgadas
LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA: Diseñado y fabricado para los profesionales de la informática, este soporte está respaldado durante 2 años, incluyendo asistencia multilingüe gratuita de por vida 24/5