DESCRIPCIÓN GENERAL
Adaptadores de Vídeo
Desde la tecnología de generación anterior hasta la connectividad punta, StarTech.com le ofrece la más amplia selección de adaptadores de vídeo.
Conecte sin dificultades con monitores externos para una mayor productividad, o conecte de forma rápida con cualquier proyector para garantizar que su próxima presentación transcurra de forma fluida.

Adaptadores de Una Sola Pantalla
Conecte su dispositivo a una pantalla externa individual. Nuestros adaptadores de vídeo individual incluyen conexiones desde DisplayPort, USB-C y Thunderbolt 3 a monitores HDMI, DVI o VGA.
Adaptadores de Varias Pantallas
Conecte varios monitores a su dispositivo para obtener una mayor superficie de pantalla y la posibilidad de realizar múltiples tareas al mismo tiempo de un modo más simple. Nuestra amplia selección de adaptadores de vídeo múltiple ofrece diversas opciones de pantalla para que pueda elegir.
Adaptadores de Vídeo Multipuerto
Amplíe el puerto de vídeo de su ordenador portátil a casi cualquier salida de vídeo. Nuestros adaptadores multipuerto están diseñados para proporcionar tranquilidad a los guerreros del camino, para que puedan conectarse a cualquier monitor o proyector cuando lo necesiten.
Tecnologías
Tecnologías de Conectividad de Pantallas
Convierta su USB-C, Thunderbolt 3, DisplayPort o cualquier otro puerto de vídeo y conéctese a cualquier pantalla.
HDMI
- Conecte dispositivos equipados con HDMI directamente a pantallas o televisores equipados con HDMI
- Conecte su dispositivo HDMI a proyectores y pantallas DisplayPort, VGA y DVI a través de adaptadores
- Compatible con resoluciones hasta 4K 60Hz
- El diseño todo en uno de cable y adaptador permite la transmisión de señales digitales y de audio

Thunderbolt 3
- Realice múltiples tareas al mismo tiempo con dos monitores 4K 60Hz a través de un único puerto Thunderbolt 3
- Ejecute aplicaciones con alta demanda de recursos sin sacrificar el rendimiento
- Viva la experiencia de una pantalla 5K 60Hz
con dos cables DisplayPort - Compatible con los sistemas operativos Mac y Windows

USB 3.0
- Convierta cualquier puerto USB en una salida de vídeo externa
- La mayor parte de los dispositivos modernos cuentan al menos con un puerto USB
- Conéctese a monitores 1080p o pantallas 4K Ultra HD adicionales
- Elimine la falta de puertos de vídeo incorporando una pantalla a través de USB

USB-C
- Proporciona soporte de E/S integral para soportar funciones que pueden ser agregadas a los adaptadores de pantalla, como la entrega de alimentación por USB y el modo de presentaciones
- Use el puerto USB-C en su ordenador portátil para conectarse a monitores DVI, DisplayPort, HDMI o VGA
- El conector compacto y reversible proporciona una conectividad de vídeo potente y sencilla
- Soporta una resolución de salida de vídeo de hasta 4K a 60Hz, para aplicaciones gráficas avanzadas

DisplayPort / Mini DisplayPort
- Conecte su dispositivo DisplayPort o Mini DisplayPort a proyectores o pantallas HDMI, VGA y DVI a través de adaptadores
- Compatible con 4K a 60Hz
- Multitud de conversores, adaptadores y cables DisplayPort para conectar a proyectores o pantallas de generación anterior

PRESENTACIÓN
Mantenemos su ordenador portátil despierto. La audiencia es cosa suya.

Cuando el interruptor se enciende, se impide que la pantalla del ordenador portátil entre en modo suspensión.
Le presentamos nuestro nuevo adaptador para presentaciones
Este no es un adaptador de vídeo USB-C convencional. Gracias a un único interruptor para el modo presentación, el adaptador evita que su ordenador portátil inicie el protector de pantalla, el modo suspensión o el modo ahorro de energía mientras está conectado a un proyector o pantalla.
Puede activar o desactivar el modo presentación de acuerdo con su situación: activado cuando esté en la sala de juntas en medio de una reunión, desactivado cuando esté en su escritorio.
Disponible en modelos VGA y HDMI, es ideal para la sala de juntas y un accesorio de viaje perfecto para los guerreros de los viajes de negocios.
BUSCADOR DE PRODUCTOS
Consulte la selección completa de adaptadores de vídeo StarTech.com: