Sepa por quélos profesionales de la informática confían en StarTech.com para los accesorios de conectividad de alto rendimiento.
Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos - con Puertos de Carga y Sincronización - Hub con 1 Puerto de 2,4A
Agregue cuatro puertos USB 3.0 a su computador, además de carga rápida de su dispositivo móvil
TAA Compliant
ID del Producto: ST53004U1C
Cargue su smartphone o tablet rápidamente, mediante el uso de un puerto USB de carga rápida (2,4A)
Conecte múltples dispositivos USB a su ordenador de sobremesa o a su portátil, al agregar cuatro puertos USB 3.2 Gen 1
Cargue una variedad de dispositivos móviles, incluyendo Apple y Samsung Galaxy, gracias a su soporte de la especificación para carga de baterías por USB versión 1.2
Caja de color negro con un diseño delgado y elegante
Hasta 5Gbps de transmisión de datos a través de USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed
Rendimiento de alimentación por USB o por alimentación independiente mediante el adaptador de alimentación incluido
Soporta Plug and Play e Intercambio en Caliente (Hot-Swap)