Product Performance
Sepa por qué los profesionales de la informática confían en StarTech.com para los accesorios de conectividad de alto rendimiento.

Soporte de Escritorio para Un Monitor - de Altura Ajustable - de Acero

Soporte VESA para Monitor | Montura para Escritorio o Grommet | de Altura Ajustable | para Monitores de hasta 34”

ID del Producto: ARMPIVOTB
  • Instale una pantalla compatible con soporte VESA (75x75, 100x100), entre 12" a 34", plana, curva o ultraancha y peso máximo de 8kg
  • Rotación de la pantalla desde modo horizontal a vertical (para el uso en modo vertical el soporte admite pantallas ultraanchas de ancho máximo de 74,7cm)
  • Este brazo articulado le permite ajustar el ángulo de visión mediante giros de 180°, inclinación entre +45° a -45° y rotación a + 360°
  • Extensión del brazo de hasta 428mm
  • Altura ajustable a hasta 450mm

    Su precio
    $74,99 USD
    [object Object]
    Espere...
    Back to top
    mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.3.7 mgctlbxL$C