Sepa por quélos profesionales de la informática confían en StarTech.com para los accesorios de conectividad de alto rendimiento.
Soporte de Montaje de Techo para Televisor o Monitor de Pantalla Plana LCD, LED o Plasma de 32 a 75 Pulgadas
Instale un televisor de pantalla plana en el techo, con ajuste de la longitud del mástil, de la inclinación y del giro, para facilitar su visualización
TAA Compliant
ID del Producto: FLATPNLCEIL
SOPORTE DE TECHO PARA TV DE 75": El soporte de techo compatible con VESA admite pantallas, incluyendo televisores curvos de hasta 75" (110 lb/50 kg) - Mástil ajustable en altura, de 3.5' (106cm) a 5.0' (156cm) desde el techo
MOVIMIENTO COMPLETO: El soporte para televisor de techo permite girar la pantalla 180° alrededor del mástil telescópico e inclinarla hacia abajo -25 grados, sin necesidad de utilizar herramientas
INSTALACIÓN VERSÁTIL: El soporte de techo ajustable para TV / pantalla permite ajustar y fijar el mástil +/-60 grados para techos inclinados / inclinados para garantizar que las pantallas estén niveladas
COMPATIBILIDAD: Tornillos/distanciadores incluidos. Compatible con patrones de orificios VESA de 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400
ESTÉTICA ORDENADA: El soporte universal de techo para televisión para una pantalla grande proporciona un diseño de enganche y montaje para una fácil configuración y gestión integrada de cables - Ideal para aplicaciones de señalización digital