Adaptadores de red USB y USB-C
Nuestros adaptadores de red USB facilitan la posibilidad de agregar una conexión de red por cable a su ordenador portátil o de sobremesa, o a su tablet. No importa cuán portátil sea su dispositivo, si tiene un puerto USB disponible, nuestros compactos adaptadores de red USB le ayudarán a efectuar la conexión.
Nuestra gama de adaptadores de red USB ofrece funcionalidades como:
- conectores USB Type-C™, los cuales proporcionan un sencillo acceso a la red para sus dispositivos equipados con USB-C™
- Rápidas transferencias de ficheros mediante la compatibilidad con el verdadero ancho de banda Gigabit para redes Ethernet Gigabit (GbE) o Fast Ethernet (10/100)
- Diseño extremadamente portátil para facilitar su uso al desplazarse/viajar