Câbles Thunderbolt

Ces câbles Thunderbolt™ proposent la fiabilité dont vous avez besoin pour profiter de la vitesse et de la puissance de la technologie Thunderbolt, avec la combinaison des données et de la vidéo dans un seul câble à haut rendement.

Parmi notre vaste gamme de câbles Thunderbolt, vous trouverez la connexion parfaite pour votre application. En outre, ils sont proposés dans des longueurs diverses. Nous avons un câble optique pouvant atteindre 10 mètres qui est disponible en Amérique du Nord et sur notre site Web international, et nos câbles ordinaires dans des longueurs allant de 0,5 mètre à 3 mètres sont disponibles dans le monde entier.

Compatibles avec les appareils Thunderbolt 1 (10 Gb/s) et Thunderbolt 2 (20 Gb/s), nos câbles assurent le transfert de données bidirectionnel et l'alimentation de périphériques par bus. Tous nos câbles Thunderbolt sont fabriqués avec des matériaux extrêmement durables et conçus pour répondre aux normes de qualité les plus élevées. En outre, nos câbles optiques sont faits de fibre optique et non pas de cuivre. Oubliez les pertes de signal et les interférences EMI !

Tous nos câbles Thunderbolt bénéficient de la garantie StarTech.com de 2 ans.

null
Back to top