Découvrez pourquoiles professionnels de l'informatique font confiance à StarTech.com pour les accessoires de connectivité performants.
Câble de Charge USB-C de 4m, Charge et Synchronisation, 240W (5A) PD EPR, Câble de Charge USB 2.0 pour Ordinateur Portable, Certifié USB-IF , Gaine TPE - Cordon de Charge USB C Noir
Chargez des appareils USB-C haute performance à une puissance maximale de 240 W, avec une plage de puissance étendue (EPR)
TAA Compliant
Nº de produit: USB2EPR4M
CÂBLE DE CHARGE USB-C EPR : Câble prenant en charge PD 3.1 EPR; Jusqu'à 240W pour les PC USB-C; Longueur de 4m offrant une portée supplémentaire; Les marquages identifient les spécs de données/alimentation; Choisissez le bon câble 240W d'un clin d'œil
CERTIFIÉ USB-IF : Le câble USB C est certifié USB-IF avec puce E-marker intégrée, pour une sortie Power Delivery cohérente vers les hôtes et périphériques USB-C; L'utilisation de câbles certifiés garantit des performances et une compatibilité fiables
CONSTRUCTION DE QUALITÉ : Connecteurs nickelés pour plus de 10 000 insertions; Fil 24/28AWG épais pour une puissance constante; Résiste à des courbes de 120°; Blindage tressé, protection contre les EMI; Gaine en TPE durable sans halogène et conforme RoHS
APPLICATIONS : Compatible avec les appareils USB-C PD; Idéal pour les PC nécessitant une charge EPR, notamment le MacBook Pro M3 Pro/M3 Max de 16 pouces; Prend en charge l'USB 2.0 pour une utilisation générale, notamment le transfert de fichiers
PERFORMANCES : 240W/5A PD 3.1 EPR, 48V; Rétrocompatible avec/140W/100W/60W; USB 2.0 Type-C (480Mbps); 4 mètre; Noir; Diamètre extérieur : 4,0mm; Gaine TPE avec blindage en aluminium tressé; REMARQUE : la vidéo USB-C (DP Alt Mode) n'est pas prise en charge