Découvrez pourquoiles professionnels de l'informatique font confiance à StarTech.com pour les accessoires de connectivité performants.
Câble USB-C de 1m avec Adaptateur USB-A Dongle, USB 10Gbps/5Gbps, 100W (5A) PD, 8K 60Hz/4K 144Hz DP Alt Mode - Compatible Thunderbolt
Câble Hybride USB | Câble USB C (10Gbps) avec Adaptateur USB A (5Gbps) | Garanti 2 ans
TAA Compliant
Nº de produit: USBCCADP
CÂBLE USB-C 2-EN-1 HYBRIDE AVEC ADAPTATEUR USB-A : ce câble USB-C vers C avec adaptateur USB-C vers A intégré vous permet de connecter votre hôte USB-C, Thunderbolt 3 ou USB-A à un périphérique USB-C et de connecter votre ordinateur portable USB-C ou TB3 pour transférer des données ou le charger
CÂBLE HAUTES PERFORMANCES : le câble USB-C vers C de 1 m est compatible avec la norme USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed+ (10 Gb/s) ; l'adaptateur USB-C vers A inclus est compatible avec la norme USB 3.1 Gen 1 (5 Gb/s) ; idéal pour connecter votre hôte USB-A ou C à votre station d'accueil USB Type-C.
USB-C POWER DELIVERY : câble USB-C vers USB-C pour stations d'accueil PC prenant en charge jusqu'à 100 W PD 3.0 pour charger un ordinateur portable TB3 ou USB-C : MacBook Air/Pro, Dell Latitude/Precision/XPS, Surface Book/Pro, Lenovo ThinkPad X1 Carbon, HP Spectre/Envy/ZBook
COMPATIBLE AVEC LES STATIONS D'ACCUEIL USB-C HYBRIDES : câble combiné USB-C avec USB-A, idéal pour une station hybride USB-C universelle ou un hub USB-C ; hôte USB-C compatible avec n'importe quelle station d'accueil USB-C ; hôte USB-A compatible uniquement avec les stations d'accueil DisplayLink ; câble de remplacement/accessoire pour DK30C2DDEP/DK30C2DPPD
SPÉCIFICATIONS DU CÂBLE : Longueur : 1 m | Noir | Câble M/M USB-C vers USB-C avec adaptateur USB-C vers A (femelle/mâle) | Performances : USB 3.2 Gen 2 (câble), USB 3.0 (adaptateur) | Puissance : 100 W (câble) | Gaine : PVC | Blindage EMI : aluminium Mylar | Garantie pendant 2 ans par StarTech.com