Product Performance
Découvrez pourquoi les professionnels de l'informatique font confiance à StarTech.com pour les accessoires de connectivité performants.

Hub USB 2.0 sur Câble Ethernet CAT5e/CAT6 Unique (RJ45) - 4 Ports - 100m - Concentrateur Extension USB - Boitier Métal - Alimentation Externe - 480 Mbps

Extension USB sur CAT5e/CAT6/CAT7 | Boitier Robuste | Garantie 2 ans

Nº de produit: USB2004EXT100
  • PERFORMANCE FIABLE LONGUE PORTÉE : offre une extension de 4 périphériques USB 2.0 à une distance max. de 100m sur un câble réseau RJ45 CAT5e/CAT6 avec des vitesses pouvant atteindre 480 Mbit/s ; les voyants permettent de surveiller l'état de la liaison
  • CONSTRUCTION ROBUSTE : dotée d'un boîtier en métal extrudé, cet USB 2.0 est idéale pour les contextes commerciaux présentant des exigences élevées ; accès à distance aux imprimantes USB, caméras, clavier/souris, écrans et systèmes de vidéosurveillance
  • KIT D'EXTENSION USB ACTIF : avec l'adaptateur secteur fourni, le hub récepteur situé à l'extrémité partage 10W de puissance totale, fournissant jusqu'à 5V, 500mA/2,5W de puissance par port, tandis que l'émetteur local est alimenté par le port USB du PC
  • PLUG-AND-PLAY : cette extension propose une installation sans pilote et est compatible avec tous les principaux systèmes d'exploitation, y compris Windows, macOS et Linux ; rétrocompatible avec les périphériques USB 1.1 et USB 1.0
  • L'AVANTAGE STARTECH.COM : choix des professionnels de l'IT depuis plus de 30 ans, ce hub d'extension USB 4 ports est garanti pendant 2 ans par StarTech.com et bénéficie de l'assistance technique gratuite 24 h/24 et 5 j/7 multilingue en Amérique du Nord

    Votre prix
    405,99 EUR excl. VAT
    491,25 EUR incl. VAT
    [object Object]
    Attendez...
    Back to top
    mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.3.7 mgctlbxL$C