Découvrez pourquoiles professionnels de l'informatique font confiance à StarTech.com pour les accessoires de connectivité performants.
Carte Réseau PCIe Gigabit à 1 Port, Carte Réseau Profil Bas, Carte LAN PCI Express 10/100/1000Mbps, Realtek RTL8111H, Windows et Linux, Conforme TAA
Ajouter un port Ethernet 10/100/1000Mbps à n'importe quel PC par l'intermédiaire d'un slot PCI Express
TAA Compliant
Nº de produit: ST1000SPEX2LT
CARTE ETHERNET GIGABIT CONFORME TAA : La carte ajoute une interface Ethernet à un ordinateur de bureau ou un serveur; Elle comporte des indicateurs de vitesse de liaison et d'activité qui permettent de diagnostiquer visuellement les problèmes
COMPATIBILITE PLUG & PLAY : Les pilotes de la carte d'interface réseau s'installent automatiquement dans la plupart des principaux OS; Fonctionne avec les plates-formes matérielles Intel et AMD dotées d'un emplacement PCI Express x1, x2, x4, x8 ou x16
PERFORMANCE ET GESTION : La carte PCIe prend en charge les trames jumbo 9K pour réduire la surcharge des paquets, le WoL pour le démarrage à distance du système, l'auto-négociation entre 10/100/1000Mbps et les VLAN pour une gestion efficace du réseau
ADAPTATION UNIVERSELLE : La carte d'interface réseau PCI Express est livrée avec un support à profil bas préinstallé pour les ordinateurs de petite taille et un support à profil standard pour les ordinateurs de bureau et les serveurs de taille normale
LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT : Conçue et fabriquée pour les professionnels de l'informatique, cette carte réseau à 1 port et à profil bas est soutenue pendant 2 ans et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5