Découvrez pourquoiles professionnels de l'informatique font confiance à StarTech.com pour les accessoires de connectivité performants.
Filtre de Confidentialité pour Écran Tactile 16:10 de 12,1 Pouces, Filtre Antireflet/Anti Lumière Bleue, Protection d'Écran d'Ordinateur Portable, Angle de Vue de +/- 30 Degrés, Rabattable
Évitez les regards indiscrets en limitant l'angle de vision de votre écran
TAA Compliant
Nº de produit: 121T6-PRIVACY-SCREEN
PROTÉGEZ VOS DONNÉES SENSIBLES : Le filtre utilise une technologie Micro-louver qui assombrit la vue de l'écran de votre PC portable de 12,1" sur les côtés (+/-30 degrés par rapport au centre); Gardez vos données privées et empêchez les regards indiscrets
POUR LES PC PORTABLES DE 12,1" : Conçu pour s'adapter aux PC dotés d'un écran de 12,1" 16:10; Dimensions de 261x164 mm; Le filtre n'interfère pas avec les webcams/capteurs montés sur le dessus; Vérifiez la taille/format de l'écran avant de commander
SOULEVABLE ET TACTILE : La fonction de montage Flip-Up vous permet de soulever rapidement le filtre pour partager des contenus sans désinstaller le filtre; La réactivité tactile de l'ordinateur est préservée, ce qui permet une utilisation transparente
RÉDUIRE LA FATIGUE OCULAIRE : Ce filtre de confidentialité bloque jusqu'à 51% de la lumière bleue, ce qui aide à réduire la fatigue oculaire numérique/améliore le confort visuel; Transmission de la lumière de 60% pour une bonne lisibilité de l'écran
APPLICATION SANS SINISTRE : Installez la protection d'écran à l'aide des bandes adhésives, des languettes de montage coulissantes ou des languettes rabattables incluses; Conçue pour être utilisée avec les écrans qui ont des bords surélevés