Découvrez pourquoiles professionnels de l'informatique font confiance à StarTech.com pour les accessoires de connectivité performants.
Filtre de Confidentialité pour Écran d'Ordinateur 24 pouces 16:10, Filtre Acrylique Suspendu, Protection d'Écran à Installation Rapide, Protection de Moniteur, +/- 30 Degrés de Vue, Brillant
Empêcher les regards indiscrets en limitant l'angle de vision de l'écran d'un ordinateur
TAA Compliant
Nº de produit: 2461A-PRIVACY-SCREEN
PROTÉGEZ LES DONNÉES VISUELLES SENSIBLES : Filtre acrylique universel de 24" à suspendre, doté de la technologie Microlouver; Occultez la vue à l'extérieur d'un angle de 60° pour préserver la privacité des données et empêcher les regards indiscrets
FILTRE D'ACCROCHAGE : Le design unique permet de monter ou d'enlever le pare-vue en quelques secondes; Les pare-chocs en silicone auto-adhésifs inclus maintiennent le protecteur d'écran en place et empêchent le cadre en acrylique de toucher l'écran
COMPATIBILITÉ : Filtre conçu pour s'adapter aux écrans 16:10 jusqu'à 24"; Dimensions du filtre : 54 x 34 cm; Écran de sécurité avec finition brillante pour préserver l'éclat des couleurs; Revêtement résistant aux rayures/traces de doigts
RÉDUIRE LA FATIGUE OCULAIRE : Ce filtre pour écran bloque la lumière bleue dans la gamme de longueurs d'onde 380-480nm, réduisant l'exposition et améliorant le confort visuel; Transmission de la lumière de 65% pour une luminosité optimale
LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'IT, ce filtre de confidentialité en acrylique pour écran de bureau est soutenu pendant deux ans et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5