Product Performance
Découvrez pourquoi les professionnels de l'informatique font confiance à StarTech.com pour les accessoires de connectivité performants.

Hub USB C 4 Ports 10Gbps - Hub Industriel USB Type C - Métal - 2x USB-C & 2x USB-A - Protection Surtension ESD - Hôte USB-C ou USB-A - Hub USB 3.2 Gen 2 Auto-Alimenté Montable

Hub USB Industriel | Boitier Métal | Matériel de Montage Intégré | Ports Connecteur à Visser

Nº de produit: HB31C2A2CME
  • HUB INDUSTRIEL 4 PORTS USB-C: Étendez votre ordinateur USB-C or USB-A en ajoutant 2 ports USB Type-A & 2 ports USB Type-C; Hub SuperSpeed 10Gbps USB 3.2 Gen 2; Câbles 1m USB-C & USB-A hôte inclus avec vérouillage vissable.
  • PROTECTION SURTENSION ESD: Protection décharges électrostatiques des contact d'air 15kV Air et 8kV. Le boitier en métal robuste convient au conditions industrieles/commerciales rudes.
  • ALIMENTATION ET CHARGE : hub USB C auto-alimenté avec adaptateur 36 W et connecteur de bornier (entrées 7 V CC à 24 V CC) ; charge avec BC 1.2 pour un total de 30 W sur tous les ports | Fournit 12 W (2,4 A) sur tous les ports
  • FLEXIBILITÉ D'INSTALLATION: le hub USB de type C s'installe à l'aide des oreilles de fixation intégrées; montage mural/sur surface; les ports USB-A et USB-C du hub sont dotés de connecteurs à verrouillage par vis pour éviter tout raccordement accidentel
  • COMPATIBILITÉ: Hub d'extension USB multiplatforme Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS, Android; Compatible TB3 & USB 3.2 Gen 1/2.0; Utilisation en production, automatisation, laboratoires, écoles, IT; MTT pour BP max. avec périphériques à vitesse variable

    Votre prix
    147,99 EUR excl. VAT
    179,07 EUR incl. VAT
    [object Object]
    Attendez...
    Back to top
    mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.3.7 mgctlbxL$C