Découvrez pourquoiles professionnels de l'informatique font confiance à StarTech.com pour les accessoires de connectivité performants.
Station d'Accueil pour Disque Dur USB 3.1 à SATA à Baie Unique, Dock pour Disque Dur USB 3.1 (10 Gbps), Station d'Accueil pour HDD/SSD Externe 2.5/3.5" SATA III, Chargement par le Haut
Station d'Accueil Externe pour SSD/HDD - USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) vers SATA
TAA Compliant
Nº de produit: SDOCKU313
STATION D'ACCUEIL POUR DISQUE DUR : Ce dock permet d'accéder à un disque SATA 2.5/3.5" pour la sauvegarde/création d'images/transfert de données via USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps), la conception sans outil permet le remplacement à chaud des disques inactifs
COMPATIBILITÉ DU DISQUE : Supporte un disque dur/SSD SATA 2,5/3,5" de n'importe quelle capacité - Compatible 4Kn - Indépendant du système d'exploitation - Adaptateurs IDE (SAT2IDEADP), mSATA (SAT2MSAT25) et M.2 SATA (SAT32M225) vendus séparément
PERFORMANCE : Obtenez des performances maximales de votre disque SATA III via une connexion hôte USB 3.2 de 10 Gbps - Contrôleur SATA intégré, micrologiciel évolutif - Rétrocompatible avec les versions SATA et USB précédentes, aucun logiciel/pilote requis
CARACTÉRISTIQUES : Dock pour disque dur à 1 baie - SATA I/II/III avec TRIM - Connexion hôte USB 3.2 Gen 2 - Conception sans outillage - Baie à chargement par le haut, bouton d'éjection - DEL d'alimentation - Câble USB-A de 1m et alimentation universel
LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'informatique, ce socle pour disque dur à une baie est soutenu pendant 2 ans et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite à vie, 24/5