Fin de Série
Product Performance
Découvrez pourquoi les professionnels de l'informatique font confiance à StarTech.com pour les accessoires de connectivité performants.

Poste de travail debout avec hauteur réglable - Surface de travail de 89 cm

Travaillez confortablement et augmentez votre productivité en transformant votre bureau en un poste de travail debout spacieux

Nº de produit: ARMSTSL
  • Convertissez votre bureau ou votre table en un poste de travail debout confortable
  • Ajustez la hauteur d'un seul geste simple, grâce à une plage de réglage de la hauteur de 399 mm.
  • Livré entièrement assemblé : aucun montage requis
  • Prise en charge d'un écran (jusqu'à 30") ou de deux écrans (jusqu'à 24")
  • La surface de travail spacieuse (89 cm x 53 cm) peut accueillir deux écrans de 24"
  • Le déplacement vertical à la perpendiculaire garantit un poste de travail stable et peu encombrant
  • Grand support pour clavier (68 cm x 26 cm)
  • Tension réglable à l'aide d'un contrepoids
  • Encombrement minimal : 90 cm x 62 cm
  • Charge maximale de la surface de travail : 12,7 kg
  • Charge maximale du support pour clavier : 2,3 kg
  • Gestion de câbles intégrée

    Ce produit est abandonné et a été remplacé par:
    Convertisseur de Bureau Assis-Debout avec Plateau pour Clavier, Surface 35x21" - Poste Ergonomique de Bureau/Tablette à Hauteur Réglable - Peut Contenir 2 Écrans - Pré-Assemblé
    ARMSTSLG
    Bureau debout avec hauteur réglable
    Travaillez confortablement et augmentez votre productivité en transformant votre bureau en un poste de travail debout spacieux
    Attendez...
    Back to top
    mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.3.7 mgctlbxL$C