Découvrez pourquoiles professionnels de l'informatique font confiance à StarTech.com pour les accessoires de connectivité performants.
Support mural pour télévision à écran plat - Faible encombrement - Fixe - Antivol
Support mural pour TV | Antivol | Pour écrans de 37 po à 75 po
TAA Compliant
Nº de produit: FPWFXBAT
Gagnez de l'espace avec ce support mural pour téléviseur à écran plat de 37 à 75 pouces ; support mural pour téléviseur en acier résistant pouvant supporter jusqu'à 40 kg
Support pour téléviseur à faible encombrement placé à moins de 22 mm du mur
Reste en position fixe, avec un niveau intégré pour assurer un positionnement idéal lors de l'installation
La barre verrouillable maintient solidement le téléviseur et empêche le vol (cadenas requis).
Support universel pour téléviseur LCD/LED compatible LG, Samsung, Sony, Sharp et autres (vis/entretoises incluses) et trous de support VESA 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 200, 600 x 300, 600 x 400, 800 x 400