Parcourir les Produits




L'Avantage de StarTech.com en Matière de Performances
Compatibilité Universelle pour des Déploiements Sans Souci
Un mécanisme unique de pointe de verrouillage à la volée permet d'adapter facilement la pointe de verrouillage à chaque appareil sans avoir à la remplacer. Les verrous StarTech.com sont compatibles avec toutes les grandes marques d'ordinateurs portables et prennent en charge les trois types de slots les plus populaires (K-Slot / T-Bar, Noble Wedge® et Nano).



Prêt pour le Déploiement
Les options Clé Maîtresse/Clé Unique et les combinaisons sérialisées permettent aux responsables informatiques de protéger les biens de valeur et de simplifier les déploiements sans se soucier des clés égarées ou des combinaisons oubliées.

Construction Durable
Construit pour être solide avec un câble en acier au carbone résistant aux coupures et un corps de serrure durable en alliage de zinc moulé sous pression. La force de traction peut atteindre 158 kg.

Conception Réfléchie
Une entretoise de protection évite d'endommager l'ordinateur portable. Verrouillage à profil fin avec un coude à 90 degrés et un pivotement à 360 degrés pour éliminer les tensions sur les appareils ultrafins.
Verrous pour les Déploiements
Pour les déploiements à grande échelle, nos packs de serrures en vrac sécurisent tous les biens de votre entreprise, y compris les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau, les imprimantes, les moniteurs, les stations d'accueil et tous les autres appareils dotés d'une fente de verrouillage de sécurité. Nos différents modèles de serrures à clé ou combinées offrent des options pour répondre au mieux à vos besoins organisationnels en matière de gestion des actifs, de types de fentes de serrure mixtes et de capacité à récupérer les combinaisons ou les clés.
Options de Clés Gérées et de Combinaisons

Clé Passe-Partout
UNIVMK25-LAPTOP-LOCK
Paquet de 25
Méthode de Verrouillage
25 clés Uniques : Chaque Utilisateur Obtient une clé Unique.
*Clé Maîtresse disponible sur demande

Clé à l'Identique
UNIVKA25-LAPTOP-LOCK
Paquet de 25
Méthode de Verrouillage
Détenteur(s) de Clés Désigné(s) pour les 25 Serrures

Combinaison Sérialisée
UNIVCS25-LAPTOP-LOCK
Paquet de 25
Méthode de Verrouillage
Serrure à Combinaison :
Sérialisé

Clés Identiques et Combinées
DUALKA10-LAPTOP-LOCK
Paquet de 10
Méthode de Verrouillage
Serrure à Clé et à Combinaison :
Combo Réinitialisable et Détenteur(s) de Clé(s) Désigné(s) pour les 10 Serrures
Téléchargez notre guide sur les verrous universels pour ordinateurs portables pour des déploiements simplifiés afin d'en savoir plus sur les options de verrouillage des ordinateurs portables.
Offres de Cadenas pour Ordinateurs Portables en Vrac
Pour simplifier les déploiements, nous proposons des multi-packs pratiques avec différentes options en fonction de vos préférences en matière de gestion des actifs :

Paquets de 25 Serrures à Clé Maîtresse :
25 paquets de serrures à clé comprenant des clés individuelles uniques pour chaque serrure. Clé principale optionnelle disponible sur demande.
Paquets de 25 Serrures à Clés Identiques :
25 paquets de serrures à clés identiques comprenant 2 paires de clés pour le(s) détenteur(s) désigné(s). Idéal lorsque l'accès individuel n'est pas nécessaire. Des clés supplémentaires sont disponibles sur demande.
Paquets de 10 Serrures à Clé et Combinées :
10 paquets de serrures à clés identiques et combinées comprenant une combinaison à 4 chiffres réinitialisable par l'utilisateur et 2 paires de clés pour le(s) détenteur(s) désigné(s). Des clés supplémentaires sont disponibles sur demande.
Combinaison Sérialisée
Les serrures à combinaison sérialisée comprennent une liste principale de combinaisons et de numéros de série qui peuvent être enregistrés numériquement en scannant un seul code QR.


Processus de Récupération des Clés et des Combinaisons
Les codes de combinaison de clés maîtresses, de clés identiques et de clés sérialisées peuvent être demandés ou récupérés par le biais de notre programme de récupération de clés.
Contactez notre équipe d'assistance par téléphone, chat ou e-mail pour récupérer les clés et les combinaisons. Une preuve d'achat est requise.
Kit de Verrouillage de Poste de Travail
Sécurisez tous les équipements et périphériques dotés d'un K-Slot sur votre bureau, y compris les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau, les moniteurs et les stations d'accueil, à l'aide d'une seule longue attache dotée d'un point d'ancrage. L'installation comprend des verrous en ligne pour les appareils fixes et un verrou combiné pour sécuriser facilement votre ordinateur portable pendant l'utilisation. Le kit modulaire peut être complété en toute transparence par des verrous combinés supplémentaires ou un piège à câbles pour sécuriser les périphériques câblés.
En savoir plus sur notre kit de verrouillage pour ordinateur portable/bureau et périphériques.


Kit d'Adaptation de Slot de Sécurité
Sécurisez une large gamme d'appareils sans slot de sécurité intégré, y compris les tablettes et les équipements audiovisuels, à l'aide de ce kit d'adaptateur de slot de sécurité adhésif. En ajoutant la compatibilité avec le K-slot à une large gamme d'appareils, vous disposez d'une plus grande flexibilité pour fournir une sécurité critique dans les établissements d'enseignement, les points de vente ou tout autre environnement où l'accès public aux appareils est courant.
En savoir plus sur notre kit d'adaptateur de slot de sécurité.
Applications
Bureau

Les antivols universels pour câbles sécurisent les équipements de bureau essentiels tels que les ordinateurs portables, les stations d'accueil, les moniteurs et les ordinateurs SFF, protégeant ainsi les équipements de valeur contre le vol et garantissant un espace de travail sécurisé.
Vente au Détail POS

Dans les environnements de points de vente au détail, nos serrures protègent les dispositifs essentiels tels que les moniteurs, les imprimantes et les systèmes de points de vente, empêchant tout accès non autorisé et préservant l'intégrité de vos opérations.
AV

Pour les installations audiovisuelles, les verrous de câble universels offrent une protection solide pour les projecteurs, les centres multimédias, les consoles et autres équipements vitaux, garantissant que votre technologie est sécurisée et prête à fonctionner.
Autres Informations sur les Verrous

Grille de Recherche de Serrures pour Ordinateurs Portables
Utilisez notre grille pour gagner du temps et trouver le bon verrou pour vos déploiements.

Vue d'ensemble des verrous pour ordinateurs portables
Utilisez ce guide pratique pour découvrir les avantages de chaque type de verrou.

Article de blog : Comment choisir la meilleure serrure à clé pour ordinateur portable pour une sécurité efficace de l'appareil
En savoir plus sur les serrures à clé maîtresse et à clé identique.