Cavi Thunderbolt

I cavi Thunderbolt™ offrono l’affidabilità necessaria per sfruttare al meglio la velocità e la potenza della tecnologia Thunderbolt e combinano dati e video in un solo cavo dalle prestazioni eccezionali.

Con la gamma di cavi Thunderbolt è possibile trovare la connessione ideale per ogni applicazione. Sono disponibili in svariate lunghezze. È possibile scegliere tra un cavo ottico disponibile in Nord America e tramite il nostro sito internazionale in grado di raggiungere fino a 10 metri e cavi regolari disponibili in tutto il mondo che variano da 0,5 metri a 3 metri.

Compatibili con i dispositivi Thunderbolt 1 (10 Gbps) e Thunderbolt 2 (20 Gbps), i nostri cavi supportano funzionalità di trasferimento dati bidirezionale e fornitura di alimentazione per i dispositivi alimentati tramite bus. Tutti i nostri cavi Thunderbolt sono realizzati con materiali estremamente resistenti e progettati secondo i massimi standard qualitativi. Inoltre, i nostri cavi ottici utilizzano la fibra ottica al posto del rame, perciò non è più necessario preoccuparsi della perdita di segnale o delle interferenze elettromagnetiche.

Tutti i nostri cavi Thunderbolt sono dotati della garanzia di 2 anni.

Filtri
Libero
Aspettare...
Back to top