Product Performance
Ontdek waarom IT-professionals vertrouwen op StarTech.com voor hoogwaardige connectiviteitsaccessoires.

10G PCIe SFP+ Netwerkkaart, Single SFP+ Port Netwerk Adapter, Open SFP+ voor MSA-Compliant Modules/Direct-Attach Kabels, 10 Gigabit Fiber PCIe NIC, PCI Express SFP+ Netwerkkaart

PCI Express SFP+ Kaart | 10 Gbps | Open SFP+ Slot | Fiber, Koper & DAC | PCIe 3.0 x4

Productcode: PEX10GSFP
  • MAXIMALE THROUGHPUT: Verhoog uw bandbreedte tot 10 Gbps met deze SFP+ kaart voor een snellere data overdracht met glasvezelkabels; snellere overdracht van grote bestanden, content delen, netwerkopslag of andere applicaties die een hoge bandbreedte vereisen
  • BREDE COMPATIBILITEIT: Deze PCIe-netwerkkaart heeft een open SFP+ slot waarin elke MSA-compatibele module of DAC (Direct Attached Cable) kan worden geplaatst. Compatibel met multimode, single-mode en koperen SFP+-modules. Wordt ondersteund in Windows 11
  • VEILIGE INTERFACE: Om beveiligings- en privacyredenen is een glasvezel netwerkkaart de ideale point-to-point netwerk adapter; elimineer EMI met een glasvezelverbinding en overbrug grotere afstanden met glasvezel naar host
  • SPECIFICATIES: 10Gbps open slot SFP+ poort | ondersteunt MMF, SMF en koper | 9K Jumbo Frames | IEEE 802.3ad Link Aggregation | IEEE 802.1Q VLAN Tagging | PCIe 3.0 x4 | MSA-conform | Full Duplex | inclusief low-profile bracket | Windows, macOS en Linux
  • STARTECH.COM VOORDEEL: Al meer dan 30 jaar de bevoorrechte keuze van IT-professionals. Deze PCIe 10Gb open slot SFP+ kaart heeft 2 jaar garantie van StarTech.com, inclusief gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

    Uw prijs
    151,99 EUR excl. VAT
    183,91 EUR incl. VAT
    [object Object]
    Wacht...
    Back to top
    mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.3.7 mgctlbxL$C