Product Performance
Ontdek waarom IT-professionals vertrouwen op StarTech.com voor hoogwaardige connectiviteitsaccessoires.

Industrial Gigabit Ethernet PoE Injector - 30W 802.3at PoE+ Midspan 48V-56VDC DIN Rail Power Over Ethernet Injector Adapter - -40°C to +75°C Camera's/Sensoren/WiFi APs

Rugged PoE Injector | 30 Watt | IP-30 Aluminum Behuzing | 48V-56V DC | DIN Rails

Productcode: POEINJ30W
  • 30W GIGABIT ETHERNET PoE INJECTOR: Biedt tot 30 W vermogen (midspan) aan IEEE 802.3af (PoE / type 1) en IEEE 802.3at (PoE+ / type 2) PD-apparaten zoals camera's, sensoren en wifi access points
  • TECH SPECS: 1 Gbps | 48-56 VDC ingangsspanning | IEEE 802.3af/802.3at (30 W) | 10/100/1000 Mbps auto-negotiation | Link Fault Passthrough (LFP) | 16 K Jumbo Frames | IP30 behuizing | DIN/Wand montage
  • DUAL POWER INPUTS: Voeding via klemmenblok (hard-wired) en/of via een standaard AC/DC wandadapter met een meegeleverde klemblok naar Type N stekkeradapter
  • ROBUUST DESIGN: Industriële Power over Ethernet injector met MTBF van 600.000+ u @ 50 °C | bestand tegen trillingen/schokken/vrije val | Rugged IP30 aluminium behuizing | bedrijfstemp. -40°C tot 75°C
  • STARTECH.COM VOORDEEL: Al meer dan 30 jaar de eerste keuze van IT-professionals | Deze PoE injector heeft 2 jaar garantie van StarTech.com, inclusief gratis 24/5 meertalige technische ondersteuning

    Uw prijs
    136,99 EUR excl. VAT
    165,76 EUR incl. VAT
    [object Object]
    Wacht...
    Back to top
    mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.3.7 mgctlbxL$C