Ontdek waaromIT-professionals vertrouwen op StarTech.com voor hoogwaardige connectiviteitsaccessoires.
3m Laptop Stroomkabel, EU Plug naar C7, 2.5A 250V, 18AWG, Laptop Vervangkabel, Printer Voedingkabel, Laptop Lader Kabel / Laadkabel, UL-Listed
Laptop Stroomkabel | 3m | EU Plug naar C7, 2.5A 250V | 2.5A 250V | 18AWG
TAA Compliant
Productcode: 752E-3M-POWER-LEAD
AC STROOMKABEL: Deze 3m 18AWG (0.75mm²) flexibele laptop stroomkabel met EU Plug en IEC 60320 C7 connector is geschikt voor laders met een C8 aansluiting | Ideaal voor op de werkplek/thuiskantoor | Nominale spanning 250V bij 2.5A
PRESTATIES EN VEILIGHEID: Volledig gegoten trekontlastingen voor duurzaamheid | VDE-goedgekeurde kabel | Brandklasse: VW-1 | Mantel Rating: H03VVH2-F | 2 aderige notebook stroomkabel vervaardigd met 100% koperdraad
SPECS: 3m Stroomkabel | EU Plug naar IEC 60320 C7 | 18AWG | 250V 2.5A (Max) | Mantel: PVC | Afmetingen: 3.4x5.6 mm| Kleur: Zwart | Temperatuurbereik: -10℃ tot 35℃
COMPATIBILITEIT: AC-stroomkabel EU-plug geschikt voor Europese stopcontacten | IEC 60320 C7 connector werkt met C8 aansluitingen voor laptops/notebooks, monitors, scanners, printers, en meer | Vervanging laptop stroomkabel
DE KEUZE VAN DE IT-PRO: deze laptop laderkabel werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning