Download de StarTech.com seriële bedieningssoftware van de Apple App Store, of de Google Play™ Store.
U kunt de handleiding voor de StarTech.com seriële bedieningssoftware HIER downloaden
Deze seriële applicatiesoftware is een mobiele app voor iOS, en Android™. Hiermee kunt u eenvoudig commando's in kaart brengen en een bedieningsinterface maken die is afgestemd op uw specifieke seriële applicatie.
De app werkt als een traditionele seriële console, zodat u deze kunt gebruiken om verbinding te maken met bijna elk voor Telnet geschikt serieel apparaat en dit kunt bedienen. Bovendien is het ontworpen voor communicatie met compatibele StarTech.com seriële producten (bijvoorbeeld NETRS232, NETRS2321P, NETRS232485, NETRS232485W en ICUSBANDR232).
Deze handige applicatie biedt u comfortabele en geavanceerde seriële bediening, en is dus een onmisbare applicatie voor smartphones en tablets. Daarnaast bespaart hij u geld en tijd voor het coderen van uw eigen interface of het inhuren van een programmeur die dit voor u doet.
Deze veelzijdige app werkt met bijna elk serieel bediend apparaat, bij aansluiting op een van de volgende serieel-over-IP of serieel-over-USB producten:
Hij integreert ondersteuning voor het wijzigingen van de meest voorkomende seriële instellingen, zoals baudsnelheden of IP-adressen, zonder een interface op browserbasis te moeten gebruiken.
U kunt ook de import- en exportfunctie gebruiken om al uw instellingen op te slaan en deze op een later tijdstip te bekijken, zelfs vanaf een ander apparaat. U kunt eenvoudig seriële instellingen selecteren, opslaan en synchroniseren met slechts enkele toetsen.
De seriële app is niet alleen een geweldige uitbreiding van uw NETRS232, NETRS2321P, NETRS232485, NETRS232485W, ICUSBANDR232, maar werkt ook met andere seriële netwerkapparaten die Telnet ondersteunen. Nu kunt u comfortabel verbinding maken met bijna elk serieel apparaat en dit bedienen met uw smartphone of tablet.
Deze applicatie voor Android en iOS biedt u snelle en gemakkelijke toegang tot uw serieel bediende apparaten. De aanpassingsmogelijkheden zijn eindeloos en elke instelling kan worden afgestemd op uw specifieke applicatie. Met de app kunt u:
Met de app behoren de ergernis en tijd die nodig is om uw seriële apparaten met traditionele methoden (bijvoorbeeld een uitgebreid extern softwarepakket) te bedienen, definitief tot het verleden.
Met de geïntegreerde import- en exportfunctie kunt u uw instellingen opslaan en exporteren, zodat u toegang daartoe hebt vanaf verschillende mobiele apparaten.
Met de import- en exportfunctie kunt u eenvoudig uw instellingen, interfaces en bedieningsbibliotheken opslaan en dan die instellingen naar meerdere apparaten importeren. U kunt tijd besparen en de ergernis voorkomen van het herhaaldelijk moeten invoeren van data telkens als u uw mobiele apparaat opent.