Producten Bekijken




Het StarTech.com Performance Voordeel
Universele Compatibiliteit voor
Zorgeloze Implementaties
Een uniek on-the-fly slotpuntmechanisme maakt het gemakkelijk om het slotpunt aan elk apparaat aan te passen zonder deze te hoeven vervangen. De sloten van StarTech.com zijn compatibel met alle grote laptopmerken en ondersteunen de drie populairste slottypes (K-Slot/T-Bar, Noble Wedge® en Nano).



Klaar om in te zetten
Met de Master Key/One Key en geserialiseerde combinatieopties kunnen IT-managers waardevolle apparatuur beschermen zonder zich zorgen te hoeven maken over zoekgeraakte sleutels of vergeten combinaties.

Duurzame Constructie
Ultrasterke snijbestendige koolstofstalen kabel met een duurzaam slothuis uit een gegoten zinklegering. Geschikt voor een trekkracht tot 158 kg.

Doordacht Ontwerp
Een beschermende afstandhouder voorkomt beschadiging van de laptop. Dun profielslot met een 90-graden elleboog en 360-graden draaibaarheid om spanning op ultradunne apparaten te voorkomen.
Kabelsloten voor grote projecten
Wij bieden kabelsloten in handige multi-packs om al uw bedrijfsapparaten te beveiligen, zoals laptops, desktops, printers, monitoren, dockingstations en meer. U kunt kiezen uit sleutel- of cijfercodeopties, zodat u altijd de beste keuze maakt voor het asset management van uw organisatie. Daarnaast ondersteunen wij verschillende slottypes en bieden wij de mogelijkheid om combinaties of sleutels terug te halen.
Managed Key en Combo Opties

Master Sleutel
UNIVMK25-LAPTOP-LOCK
25 Pack
Vergrendeling
25 Unieke Sleutels:
Elke gebruiker krijgt een
Unieke Sleutel.
*Master sleutel beschikbaar op aanvraag

Gedeelde Sleutel
UNIVKA25-LAPTOP-LOCK
25 Pack
Vergrendeling
Aangestelde sleutelhouder(s)
voor alle 25 sloten

Combinatieslot met Serienummer
UNIVCS25-LAPTOP-LOCK
25 Pack
Vergrendeling
Cijfercode
(combinatieslot)

Gedeelde Sleutel & Combinatie
DUALKA10-LAPTOP-LOCK
10 Pack
Vergrendeling
Slot met Sleutel en Combinatiecode:
Herinstelbare combinatie en aangestelde sleutelhouder(s) voor alle 10 sloten
Download onze gids over Universele Kabelsloten voor grote projecten om meer te weten te komen over de beschikbare opties.
Bulk Kabelslot Opties
Om het uitrollen in grote projecten te vereenvoudigen, bieden wij handige multi-packs met verschillende opties.

Master Sleutel 25 Packs
Pak van 25 sloten met unieke individuele sleutels voor elk slot. Optionele master key op aanvraag verkrijgbaar.
Gedeelde Sleutel 25 Packs
Gedeelde Sleutel & Combinatie 10 Packs
Pak van 10 sloten met gedeelde sleutels en combinatieslot. 4-cijferige combinatiecode kan door gebruiken opnieuw worden ingesteld. Inclusief 2 paar sleutels die aan de sleutelhouder(s) worden toegewezen. Extra sleutels op aanvraag verkrijgbaar.
Combinatieslot met Serienummer
Geserialiseerde combosloten bevatten een masterlist van combo's en serienummers die handig digitaal kunnen worden geregistreerd door een QR-code te scannen.


Proces voor het Recupereren van Sleutels en Combinaties
Master Sleutels, Gedeelde Sleutels en combinatiecodes op basis van serienummer kunnen worden aangevraagd via ons "key retrieval program".
Neem contact op met ons supportteam via telefoon, chat of e-mail en wij helpen u verder. Een bewijs van aankoop is vereist.
Kit voor Vergrendeling van Werkplek
Meer informatie over onze vergrendelingsset voor laptops/desktops en randapparatuur.


Adapterkit voor Beveiligingsslot
Met deze zelfklevende adapterkit kunt u een breed scala aan apparaten beveiligen die geen ingebouwd beveiligingsslot hebben, zoals tablets of AV-apparatuur. Door de compatibiliteit met K-slots uit te breiden, biedt de kit meer mogelijkheden om apparaten te beveiligen in onderwijsinstellingen, winkels of andere omgevingen waar apparaten vaak openbaar toegankelijk zijn.
Meer informatie over onze beveiligingsslot-adapterkit.
Toepassingen
Kantoor

Universele kabelsloten beveiligen kantoorapparatuur zoals laptops, dockingstations, monitoren en SFF-computers, waardoor waardevolle apparaten worden beschermd tegen diefstal en een veilige werkomgeving wordt gegarandeerd.
Retail POS

In Retail POS-omgevingen in de detailhandel beschermen onze sloten cruciale apparaten zoals monitors, printers en POS-systemen, waardoor onbevoegde toegang wordt voorkomen en de bedrijfscontinuïteit wordt verzekerd.
AV

Voor AV-opstellingen bieden universele kabelsloten robuuste bescherming voor projectoren, mediacenters, consoles en andere essentiële apparatuur, zodat uw technologie goed beveiligd blijft en altijd klaar om te presteren.
Meer Informatiebronnen over Kabelsloten

Kabelslot Finder Grid
Gebruik onze tijdbesparende finder grid om het juiste slot voor uw implementaties te vinden.

Overzicht Kabelsloten
Gebruik deze handige gids om de voordelen van elk type kabelslot te ontdekken.

Blogartikel (EN): How to Select the Best Keyed Laptop Lock for Effective Device Security
Learn more about Master Keyed and Keyed Alike locks.