Product Performance
Ontdek waarom IT-professionals vertrouwen op StarTech.com voor hoogwaardige connectiviteitsaccessoires.

Thunderbolt 3 Mini Dock, Draagbare Dual Monitor Docking Station met DP 4K 60Hz, 1x USB-A Hub (USB 3.0/5 Gbps), GbE, 28cm Kabel, TB3 Multiport Adapter, Mac/Windows

Laptop Docking Station | Mac & Windows® | Bus-Powered | 1x USB-A

Productcode: TB3DKM2DPL
  • HIGH-PERFORMANCE THUNDERBOLT 3 GECERTIFICEERDE DOCK: Plug & play installatie zonder drivers; Thunderbolt 3 (40 Gbps); Dual 4K 60Hz DisplayPort (DP) outputs; 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A (5Gbps) poort; Gigabit Ethernet-poort met PXE boot en WoL
  • VOOR KRACHTIGE LAPTOPS: Dual 4K 60Hz video output maakt direct gebruik van GPU zonder software of compressie; Ideaal voor krachtige laptops die een directe power adapter-aansluiting nodig hebben maar die toch TB 3 dock prestaties & functionaliteit willen
  • COMPATIBILITEIT: Dit docking station is compatibel met Windows, macOS en Ubuntu; Ondersteunt Thunderbolt- of USB4-laptops; Dual Display op M1, M2, M3 Max/Pro, M4 Pro/Max MacBooks, en single display op MacBooks uit de basis M-serie en iPad Pro M1 en hoger
  • EXTRA LANGE KABEL: Vaste 28cm kabel biedt een groter bereik voor een eenvoudige installatie en voorkomt dat de adapter aan de hostconnector bengelt; Ideale kabellengte vermindert poortbelasting op 2-in-1 converteerbare laptops of hostlaptops op standaards
  • ONS VOORDEEL: Inclusief connectivity tools voor IT-professionals en IT help-desk support teams met Network MAC Address Pass-Through voor netwerkbeveiliging, WiFi Auto Switching voor betere netwerkprestaties, USB Event Monitoring en Windows Layout

    Uw prijs
    64,99 EUR excl. VAT
    78,64 EUR incl. VAT
    [object Object]
    Wacht...
    Back to top
    mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.3.7 mgctlbxL$C