Onze Thunderbolt™-kabels bieden de betrouwbaarheid die u nodig hebt om de snelheid en het vermogen van de Thunderbolt-technologie optimaal te benutten, waarbij zowel data als video in één high-peformance kabel wordt gecombineerd.
U kunt de perfecte aansluiting voor elke applicatie vinden in ons brede assortiment Thunderbolt-kabels. Ze zijn beschikbaar in diverse lengtes. Wij hebben een glasvezelkabel met een bereik van max. 10 meter die beschikbaar is in Noord Amerika en via onze Internationale website, en we hebben normale kabels met een bereik van 0,5 tot 3 meter die wereldwijd beschikbaar zijn.
Onze kabels zijn compatibel met Thunderbolt 1 (10 Gbps) en Thunderbolt 2 (20 Gbps) apparaten en ondersteunen bidirectionele datatransmissie en stroomvoorziening voor apparaten met busvoeding. Al onze Thunderbolt-kabels zijn vervaardigd van zeer robuuste materialen en zijn ontworpen volgens de hoogste kwaliteitsnormen. Bovendien gebruiken wij glasvezel in plaats van koper voor onze glasvezelkabels zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over signaalverlies of EMI-storingen.
Al onze Thunderbolt-kabels worden gedekt door onze 2-jarige garantie.