Template:
Full Width Image Block
Template:
Text Block

 Laptop-Dockingstationen 

 Entwickelt und getestet für universelle Kompatibilität und maximale Leistung 

Template:
Media Block
Layout Type:
layout-grid


Dockingstationen mit universeller Kompatibilität

Garantierte Kompatibilität mit allen wichtigen Betriebssystemen, Marken und Hardwareplattformen, einschließlich USB-C, USB4 und USB-A Laptops.


Garantierte Kompatibilität

Universelle Dockingstationen vereinfachen die Implementierung, da sie mit jeder Hardware- oder Betriebssystemplattform kompatibel sind. Dies macht sie ideal für die Standardisierung eines Docks in gemischten Hardware- oder Betriebssystemumgebungen.


Ideal für:  

  • Hot desks / Hoteling
  • Gemischte Hardware-Implementierungen
  • Aktivierung der Multi-Monitor-Einrichtung auf dem MacBook Air / MacBook Pro (Entry Level M1 / M2 Chips) 


Flexible Multi-Monitor-Docking-Funktionen

Universelle Docks ermöglichen bis zu 4 externe Monitore mit allen Systemen, einschließlich Windows, MacBook und Chromebook Laptops. DisplayLink-Optionen stehen zur Verfügung, um zwei, drei oder vier Monitore mit MacBook Pro / MacBook Air zu ermöglichen, die mit Entry Level Chips der M-Serie ausgestattet sind.  Erfahren Sie mehr über unsere Multimonitor-Lösungen für MacBook Laptops.

Universal Compatibility
Template:
Media Block
Layout Type:
layout-grid

Empfohlene Dockingstationen für universelle Kompatibilität

DK30CH2DEPUE

4K USB-C Dock, Dreifach UHD 4K Monitor Dockingstation


Mit diesem 4K-Dreifachdock für Mac-, Windows- und Chrome-USB-C-Notebooks können Sie Ihre Produktivität steigern.

116E-USBC-DOCK

USB-C Drei Monitor Dockingstation - HDMI/DP Dreifach 4K USB C Dock


Diese USB-C Dreifach 4K Monitor Dockingstation ermöglicht eine große Flexibilität am Arbeitsplatz, da sie mit USB-C oder Thunderbolt 3/Thunderbolt 4 Laptops.

DK30C2DPEPUE

Universale Laptop Dockingstation, Hybrid USB-C & USB-A Dock


Diese zertifizierte, universelle Dockingstation für USB-C und USB-A Laptops ermöglicht den Übergang vom alten USB-A (USB 3.0) zum neuen USB-C. 

Template:
Media Block
Layout Type:
layout-grid


High Performance Docking Stations

Einfache treiberlose Einrichtung und leistungsstarke Videoausgabe unter Nutzung der Fähigkeiten Ihres Grafikprozessors


GPU-Leistungsvideo

Für anspruchsvolle Anwendungen, die leistungsstarke Video- und Konnektivitätsoptionen erfordern, sind Performance-Docks die ideale Lösung. 


Ideal für: 

  • Medienerstellung, CAD
  • Fachleute, die leistungsstarke Multimonitor-Videofunktionen benötigen


Treiberlose Technologie für einfachere Installationen

Die treiberlose Docking-Technologie sorgt für eine einfache Remote-Installation in Unternehmen und für supportfreie Arbeitsumgebungen. Erfahren Sie mehr über die Verwendung von leistungsstarkem Thunderbolt Docking mit zwei externen Monitoren auf dem MacBook Air (M3-Chip und höher).  


Performance
Template:
Media Block
Layout Type:
layout-grid

Empfohlene High Performance Docks

132UE-TB4USB4DOCK

Thunderbolt 4 Dockingstation, Multi Monitor Dock für 4 Monitore


Diese Thunderbolt 4-zertifizierte Dockingstation nutzt einen einzelnen Thunderbolt 3-, Thunderbolt 4-, USB4- oder USB-Typ-C-Anschluss an einem Host-Computer, um eine Hochleistungsverbindung bereitzustellen.

TB4CDOCKUE

Thunderbolt 4 Docking station, 96W PD


Mit dieser Thunderbolt 4 zertifizierten Dockingstation können Sie einen einzelnen Thunderbolt 4, Thunderbolt 3 oder USB4 Port nutzen, um eine hohe Performance zu erzielen und Ihren Thunderbolt 4 oder USB4 Windows Laptop laden.

TB3CDK2DHUE

Thunderbolt 3 Dock mit USB-C Host-Kompatibilität


Eine leistungsstarke Thunderbolt 3 zertifizierte Dockingstation mit USB Typ-C kompatibel mit Dual-Monitor 4K 60 Hz.

Template:
Image Block


Spezial-Dockingstationen

Spezielle Dockingstationen sind ideal für Benutzer, die Funktionen benötigen, die bei den meisten Dockingstationen nicht zu finden sind. Diese Docking-Stationen bieten sowohl universelle Kompatibilität als auch einzigartige Merkmale, die die Produktivität bei speziellen Anwendungen erhöhen.


Dock and switch between two laptops and share dual monitors

Dual-Laptop USB-C KVM-Dockingstation

Andocken und Umschalten zwischen zwei Laptops und gemeinsame Nutzung von zwei 4K 60Hz Bildschirmen (auch mit einem MacBook Air), Tastatur, Maus und anderen USB-Peripheriegeräten, unabhängig von Hardwareplattform oder Betriebssystem. Dieses Dock liefert außerdem 90 W Strom an den aktiven Host-Computer und 45 W Strom an den zweiten PC, so dass beide Laptops gleichzeitig aufgeladen werden können.


Template:
Image Block

USB-C Dock - 4K 60Hz Quad Monitor Docking Station

Dieses Dock bietet universelle Kompatibilität mit jedem USB-C-Laptop und ermöglicht eine 4K 60Hz Quad-Monitor-Konnektivität, die über das hinausgeht, wozu Ihr Laptop allein in der Lage sein könnte. Kompatibel mit Windows Laptops, MacBook Air / Pro Laptops und Chromebooks. Das Quad-Monitor-USB-C-Dock ist ideal für den Finanzsektor/Handel, die Steuerung/Überwachung oder jede andere Anwendung, für die mehrere Bildschirme erforderlich sind.


Connect a laptop up to four 4K monitors
Template:
Text Block


 Der StarTech.com Leistungsvorteil 

Template:
Media Block
Layout Type:
layout-grid

Garantierte Kompatibilität und maximale Leistung

StarTech.com bietet eine große Auswahl an Dockingstationen, die für maximale Kompatibilität und Leistung in jeder Geschäftsumgebung entwickelt wurden. Unser Engagement für die Leistung unserer Produkte ist das Herzstück unserer Mission: Schwer zu findende Produkte für IT-Experten einfach zu machen.


Strenge Tests in unserem Innovationslabor und Zertifizierungen durch Drittparteien garantieren die Kompatibilität mit allen Business-Laptops, Betriebssystemen und Hardware-Plattformen.

Guaranteed Compatibility
Template:
Media Block
Layout Type:
layout-grid
Full Power and Charging

Volle Leistung und Ladung

Unsere Netzteile sind so spezifiziert, dass sie Ihr Notebook und Ihre Peripheriegeräte unterbrechungsfrei mit voller Leistung versorgen, ohne dass es zu Drosselungen oder Stromsparmaßnahmen kommt.

Device Security

Sicherheit der Docking Station

Sichern Sie Peripheriegeräte und das Dock mit K-Slot Schlossanschlüssen.

Flexible Mounting Options

Flexible Montageoptionen

Viele unserer Dockingstationen sind an der Unterseite mit Schraublöchern für eine einfache Tisch-, Wand- oder VESA-Montage ausgestattet. Perfekt für den Einsatz in großen Büros, an Hot Desks oder in hoteling Räumen.


Template:
Text Block

Vereinfachte Sicherheit & Support

Die Dienstprogramme der Connectivity Tools von StarTech.com erleichtern die Verwaltung der Netzwerksicherheit und die Bereitstellung von Support und bieten gleichzeitig eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit. 


Erfahren Sie mehr über die Connectivity Tools, die exklusiv mit StarTech.com Dockingstationen erhältlich sind.

   MAC Address Passthrough

Weitergabe der MAC-Adresse der Ethernet-Schnittstelle des Hostsystems.


   USB Event Monitoring

Protokolliert das Verbinden/Trennen von USB-Geräten zusammen mit einem Zeitstempel.


   Windows Layout Utility

Wiederherstellen der Fensterpositionen von Anwendungen beim erneuten Verbinden.


   Wi-Fi Auto-Switch

Schaltet das Notebook automatisch auf die zuverlässigere und schnellere kabelgebundene Verbindung um.

Template:
Image Block

Multiport-Adapter für hybride Arbeitskräfte

Multiport-Adapter sind eine tragbare Alternative zu herkömmlichen Laptop-Dockingstationen und bieten ähnliche Funktionen in einem kompakten und reisefreundlichen Design.


Multiport Adapter
Template:
Images Block
Layout Type:
layout-grid

Weitere Ressourcen zur Docking Station

Docking station finder grid thumbnail

Ein nützliches Tool, mit dem Sie schnell die richtige Dockingstation für Ihre speziellen Bedürfnisse finden.

Workstation with laptop, docking station and monitors

Die Installation von Docks mit den IT-Pro-Leistungsfunktionen kann einen erheblichen Unterschied ausmachen, insbesondere bei Hot-Desk- oder Hoteling-Konfigurationen.

Side profile of two different docking stations

Erfahren Sie mehr über die Vorteile von Universal- und Performance Docks und wie Sie das richtige Dock für Ihre Bedürfnisse auswählen.

Template:
Text Block

Bleiben Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Produkte und IT-Pro-Tipps auf dem Laufenden.

Warte...
Back to top