Einzigartige Lösungen für Netzwerk- und Serveradministratoren
Leistung optimieren mit effizientem Konnektivität & Fehlerbehebung Zubehör
Fehlerbehebung und Konfiguration von Headless Servern
Crash Cart Adapter
Der Crash Cart Adapter ermöglicht die vollständige Systemsteuerung, einschließlich Fehlerbehebung beim Hochfahren auf BIOS-Ebene, für jede Server-/Kiosk-/Computerplattform, indem er ein Laptop über einen USB-Anschluss als Konsole verwendet.
Ansicht & Kontrolle | Videoaufnahme | Datenübertragung | Robustes Gehäuse | |
---|---|---|---|---|
NOTECONS02X | | | | |
NOTECONS02 | | | | |
NOTECONS01 | |
Erweitern Sie die Reichweite eines Netzwerks
Ethernet Extender | Kurzstreckenmodems | Glasfaser-Medienkonverter
Überwinden Sie die Distanzbeschränkungen traditioneller Netzwerkkabel mit Glasfaser-Medienkonvertern. Diese Geräte konvertieren zwischen Glasfaser- und Kupfernetzkabeln und helfen Ihnen, Netzwerke über längere Distanzen hinweg zu erweitern.
IT Pro Tipp: Garantierte Kompatibilität
StarTech.com Medienkonverter sind kompatibel mit Cisco und anderen großen Marken von Netzwerkausrüstung, denen Netzwerkadministratoren und -manager vertrauen.
Netzwerkumwandlung und -erweiterung - Ausgewählte Produkte
Montage und Sicherung von Netzwerk- und IT-Geräten auf engstem Raum
Wandracks | Wandrack-Gehäuse
Wandmontageracks und -halterungen ermöglichen eine schnelle Bereitstellung und helfen IT Pro´s, IT-Ausrüstung wie Netzwerk-Switchen und Patch-Panele zu organisieren und zu sichern, wo der Platz begrenzt ist.
Erforschen Sie die volle Bandbreite an Rack-Optionen bis hin zu 42 HE 4-Pfosten-Gehäuseracks, zusammen mit Rack-Zubehör wie Regalen und Blenden, für eine organisierte Rack-Einrichtung.
Entdecken Sie weitere Rack-Lösungen
IT Pro Tipp: Sofort einsatzbereit
Open frame Wandmontage-Racks werden flach verpackt geliefert für einen schnelleren Versand, um sicherzustellen, dass Bereitstellungen nicht durch eine beschädigte Sendung verzögert werden. Jedes Rack enthält hochwertige Hardware wie Schrauben, Käfigmuttern und Werkzeuge für eine einfache und schnelle Montage.