Steigern Sie die Leistung am Arbeitsplatz mit
MultiMonitor Umgebungen
Eine größere Bildschirmfläche kann die Produktivität deutlich steigern, mit Anwendungen, die von Forschung und Grafikdesign bis hin zur Videobearbeitung und Datenanalyse reichen. Wenn Kompatibilität und Leistung entscheidend sind, ist die Wahl des richtigen Produkts mit der richtigen Technologie entscheidend.

Die Top-Experten von StarTech.com bieten Einblicke, damit Sie entscheiden können, welcher Adapter oder welche Dock-Technologie am besten für Ihren MultiMonitor Einsatz geeignet ist.

Was ist die MST Technologie und ist sie eine gute Lösung, um mehrere Bildschirme hinzuzufügen und die Produktivität Ihres Teams zu steigern? Unser IT-Profi Malcolm erklärt, was MST ist und wie Ihr Team davon profitieren kann.
IT Pro Tipp: MST Hubs bieten eine mühelose Möglichkeit, Windows basierten Systemen und einigen Chromebooks mehrere erweiterte Bildschirme hinzuzufügen und gleichzeitig die integrierte GPU für eine verbesserte Grafikleistung zu nutzen. Sehen Sie sich unser YouTube Video MST Hubs Revisited an, um mehr über MST Hubs zu erfahren und wie Sie Ihre deployments ermöglichen.
Ausgewählte MultiMonitor Produkte
Zubehörprodukte, um eine MultiMonitor Umgebung zu schaffen
MultiMonitor Ressourcen

Erfahren Sie, wie IT-Pro Merkmale die Laptop Docks einfach verwaltbar, zusätzlich sicher und breit kompatibel machen.

Mit den VESA kompatiblen Bildschirmhalterungen lässt sich ein freistehender Monitor ganz einfach in einen am Arm befestigten Monitor umwandeln, wodurch der Schreibtischplatz frei wird und die ergonomische Platzierung ein Kinderspiel ist. Achten Sie darauf, dass die Befestigungsmöglichkeit (z. B. 100x100, 200x200) auf dem Monitor und der Halterung übereinstimmt. Es gibt Möglichkeiten für die Montage von Einzelmonitoren (ARMPIVOTHD), Doppelmonitoren (ARMDUAL30, ARMDUALSS), dreifachen Monitoren (ARMBARTRIO2) und darüber hinaus.