Sepa por quélos profesionales de la informática confían en StarTech.com para los accesorios de conectividad de alto rendimiento.
Manga de 3m de Gestión de Cableado, Conducto Pasacables Flexible de Cortar, 3cm de Dia. Manga Ocultacables de Poliéster para Administración de Cables, Negro
Manga de Gestión de Cables de 3m, Gestor de Cables/Cubiertas de Cables
TAA Compliant
ID del Producto: WKSTNCMFLX
GESTIÓN PROFESIONAL DEL CABLEADO: Protege los cables y reduce el desorden. El ocultador de cables puede utilizarse en una oficina/casa para ocultar los cables del ordenador. La funda es ideal para organizar cables AV, de alimentación, USB, etc.
FÁCIL INSTALACIÓN: La cubierta/funda para cables permite introducir o retirar cables de forma independiente sin desconectarlos. La funda protectora de cables cuenta con un cierre de gancho y bucle de longitud completa, lo que facilita el acceso
LONGITUD PERSONALIZABLE: Esta funda de malla ajustable de 3 m puede recortarse a la longitud deseada; Conecte varias fundas protectoras de cables para ampliar y personalizar su solución de gestión de cables
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Longitud: 10 pies (3 metros) | Min. Diámetro: 0,71" (18mm) | Diámetro máx.: 1,26" (32mm) | Diseño de malla flexible | Poliéster y nylon | RoHS | Funda/Ocultador para cables de PC negro
LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA: Diseñado y fabricado para los profesionales de informática, este ligero y duradero organizador de cables de poliéster está respaldado por 2 años, con asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida