Product Performance
Sepa por qué los profesionales de la informática confían en StarTech.com para los accesorios de conectividad de alto rendimiento.

Cable de Acero Cubierto con Vinilo de 2m con Candado con Llave - Cable de Seguridad para Ordenadores de Sobremesa, Portátiles y Otros - K-SLot - Cable con Seguro

Cable de Seguridad Portátil | con Cable de Acero de 2m

ID del Producto: LTLOCKKEY
  • CABLE CON CANDADO PARA ORDENADOR PORTÁTIL CON RANURA K-SLOT: Cable con candado de seguridad, de acero con revestimiento de vinilo, resistente a cortes, de 2 metros y grosor de 4mm; cabezal del candado de diámetro de 17mm; compatible con ranuras estilo Kensington (K-Slot); probado a 120kg de fuerza
  • CANDADO ANTIRROBO (CON LLAVE) PARA ORDENADOR PORTÁTIL: Proteja su equipo con este cable con candado con llave (2 llaves, para tener una de repuesto) para ordenador portátil; fácil acceso en espacios estrechos, con articulación que permite giros a 360 grados; botón de seguro
  • PROTECCIÓN CONTRA RASGUÑOS: Extremo del candado en posición que permite alineación al ras con dispositivos con ranura K-Slot delgada, colocados en posición plana sobre la superficie de un escritorio/mesa, lo cual evita daños en la ranura del candado; extremos de goma evitan rasguños y rayaduras
  • COMPATIBILIDAD: Funciona con cualquier ordenador portátil con ranura K-Slot (incluyendo las marcas HP, Lenovo, Acer, Asus), así como ordenadores de sobremesa/notebooks/monitores/replicadores de puertos, entre otros dispositivos, equipados con una ranura K-Slot
  • LA VENTAJA DE STARTECH.COM: La tira de gancho y bucle incluida mantiene organizado el cable con candado para portátil. Utilice los puntos de anclaje de StarTech.com (LTANCHOR y LTANCHORL, no incluidos) para fijar de forma segura su equipo a cualquier superficie

    Su precio
    32,99 EUR excl. VAT
    39,92 EUR incl. VAT
    [object Object]
    Espere...
    Back to top
    mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.3.7 mgctlbxL$C