Sepa por quélos profesionales de la informática confían en StarTech.com para los accesorios de conectividad de alto rendimiento.
Bracket Soporte de Montaje en Pared para PC - Soporta CPU de hasta 18kg - Ajustes sin Herramientas de 5cm a 20cm - Estante Mural para Caja de Ordenador de Sobremesa
Soporte de pared para ordenador de sobremesa de gran resistencia con anchos ajustables, ajuste sin herramientas y montaje intuitivo mediante grommet
TAA Compliant
ID del Producto: 2NS-CPU-WALL-MOUNT
ESTACIÓN DE TRABAJO DE MONTAJE EN PARED: Soporte de pared para CPU, soporte VESA para un monitor (75x75/100x100) - Brazos mecánicos de resorte totalmente ajustables - Soporta una pantalla de hasta 32"(10kg) - Bandeja para teclado de hasta 3,5kg
ESTACIÓN DE TRABAJO PLEGABLE: Para zonas con poco espacio - Los brazos ajustables de forma independiente permiten guardarlos cuando no se utilizan - El brazo del monitor se extiende 613mm y la bandeja para el teclado está a 853mm de la pared
DISEÑO DE PRIMERA: Los brazos de aluminio fundido a presión están diseñados con muelles mecánicos que superaron una prueba de 10.000 ciclos y están respaldados durante 10 años - El brazo del teclado está diseñado para reducir las oscilaciones al teclear
AHORRO DE ESPACIO: Libera espacio de su mesa de trabajo o del suelo montando la torre de la estación de trabajo en una pared cercana - Alternativamente, monte el estante del ordenador en la parte lateral de un escritorio
ACCESO SIN COMPLICACIONES: Acceda fácilmente a bahías de unidades, puertos periféricos y cableado cuando esté montado en el soporte - Instale rápidamente el soporte para PC utilizando el montaje de grommet - Hardware incluido en el paquete