Découvrez pourquoiles professionnels de l'informatique font confiance à StarTech.com pour les accessoires de connectivité performants.
Colliers de Serrage 15 cm Blancs - Largeur 3 mm - Diam. faisceau 39 mm - Résistance traction 18 kg - Fermeture glissière autobloquante nylon avec pointe incurvée - 94V-2/UL -1000 pcs
1000 pcs | Medium | 152.4 mm | Noir | Nylon 66 | Homologués 94V-2/UL | TAA | UL
TAA Compliant
Nº de produit: CBMZT6NK
PAQUETS DE 1000 COLLIERS DE SERRAGE : Gardez les câbles organisés grâce aux colliers de serrage blancs de 15 cm. Diamètre de faisceau jusqu'à 39 mm avec pointe courbe ; installation sans outil ; UL File Number : E97527
RESISTANCE INDUSTRIELLE : Fabriqués en Nylon 66, ces colliers de serrage résistants, flexibles et réglables sont testés pour supporter un poids allant jusqu'à 18 kg et sont conformes à la norme UL94 V-2
MULTI-LONGUEUR : Disponibles en longueurs de 10 cm pour un diamètre de faisceau de 22 mm; 15 cm pour un diamètre de faisceau de 39 mm; 20 cm pour un diamètre de faisceau de 55 mm; 25 cm pour un diamètre de faisceau de 68 mm; Noir ou blanc
SÉCURITÉ FIABLE : Classement d'inflammabilité 94V-2 | Approuvé UL | CE | Certifié par le Lloyd's Register | Conforme à RoHS | TAA
RÉDUISEZ L'ENCOMBREMENT : faciles à installer, à serrer et à voir. Ces medium colliers en plastique pour câbles électriques sont idéaux pour réorganiser votre poste de travail à la maison ou au bureau ; Garantie 2 ans de StarTech.com