![](https://media.startech.com/cms-media/startech.com/media/pages/8k-uhd-cable-solutions/uhd-hero.jpg)
Accessori ad alte prestazioni per ambienti con display UHD
I prodotti StarTech.com sono progettati e studiati per applicazioni professionali e commerciali in cui prestazioni, compatibilità, durata e affidabilità sono fondamentali.
Per saperne di più sulla selezione di cavi e adattatori che supportano la larghezza di banda e le funzionalità necessarie per la vostra specifica applicazione orientata alle prestazioni, utilizzate le risorse riportate di seguito.
![Presentazione del dock TB4CDOCKUE Thunderbolt 4](https://media.startech.com/cms-media/startech.com/media/pages/multi-monitor-solutions/multi-monitor-workstation.jpg)
Dock per laptop con Power Delivery da 96 W e supporto per monitor singoli a 8K30Hz o doppi a 4K60Hz
Cavi UHD ad alte prestazioni in evidenza
Per il collegamento diretto tra dispositivi HDMI o DisplayPort, i cavi certificati, resistenti e flessibili di StarTech.com sono progettati per offrire le prestazioni video di cui hanno bisogno i professionisti IT. La nostra linea di robusti cavi HDMI 8K fa un ulteriore passo avanti in termini di durata e fornisce un rinforzo in fibra aramidica in modo che il nucleo del cavo sia protetto da frequenti piegature, pur garantendo una grande flessibilità.
Informazioni per professionisti IT: Per quanto riguarda l'HDMI, anche se una sorgente o uno schermo possono supportare l'HDMI 2.1, è importante assicurarsi che la funzione specifica di cui si ha bisogno (ad esempio DSC, eARC) sia supportata in modo specifico da entrambi i dispositivi e dal cavo che si intende utilizzare.
Perché le prestazioni sono importanti per i cavi UHD
Ogni anello della catena di connessione tra la sorgente e lo schermo UHD è importante.
Adattatori UHD e 8K ad Alte Prestazioni
Sui sistemi con porte Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 o USB-C con modalità DP-Alt, StarTech.com dispone di cavi adattatori che offrono una soluzione completa, riducendo i punti di guasto e garantendo una maggiore integrità del segnale rispetto alle connessioni multiple.
Informazioni per professionisti IT: The L'applicazione StarTech.com Connectivity Tools include un'utilità di layout di Windows avanzata per impostare e salvare layout di finestre personalizzati. Risparmiate tempo e aumentate la produttività con layout di finestra personalizzati che possono essere ripristinati con un semplice clic o ripristinati automaticamente quando ci si collega a una docking station, a un adattatore per display o a uno switch KVM.