Soluzioni Innovative per gli Amministratori di Rete e Server
Ottimizzate le prestazioni con gli accessori
per la connettività e la risoluzione dei problemi

Risoluzione dei Problemi e Configurazione dei Server Prive di Console
Adattatori Crash Cart
L'adattatore crash cart fornisce il controllo completo del sistema, compresa la risoluzione dei problemi di avvio a livello di bios, per qualsiasi piattaforma server/kiosk/computer utilizzando un laptop come console attraverso una porta USB.

Visualizzazione e Controllo | Registrazione Video | Trasferimento di File | Alloggiamento Robusto | |
---|---|---|---|---|
NOTECONS02X | | | | |
NOTECONS02 | | | | |
NOTECONS01 | |
Scoprite altre Soluzioni KVM Esclusive
Estendi la Portata di una Rete
Extender Ethernet | Modem a Breve Distanza | Convertitori Multimediali in Fibra
Superate i limiti di distanza dei cavi di rete tradizionali con i convertitori Multimediali in Fibra. Questi dispositivi convertono il cablaggio di rete in fibra e rame e consentono di estendere le reti su distanze maggiori.

Suggerimento per i professionisti IT: Compatibilità Garantita
I convertitori multimediali StarTech.com sono compatibili con Cisco e con le altre principali marche di apparecchiature di rete, a cui si affidano amministratori e manager di rete.
Conversione ed Estensione di rete - Prodotti In Evidenza
Montaggio e Protezione delle Apparecchiature di Rete e IT in Spazi Ristretti
Rack per il Montaggio a Parete | Armadi Rack per il Montaggio a Parete
I rack e le staffe per il montaggio a parete consentono un'installazione rapida, aiutando i professionisti IT a organizzare e proteggere apparecchiature IT, come gli switch di rete e i pannelli patch, in aree con spazio limitato.

Esplora l'intera gamma di soluzioni rack fino agli armadi rack da 42U, insieme agli accessori per rack, come ripiani e pannelli di chiusura, per una configurazione organizzata del rack.
Suggerimento per i professionisti IT: Pronti all'Uso
I rack per montaggio a parete con telaio aperto vengono spediti con imballaggio piatto per una spedizione più rapida, in modo da evitare ritardi nelle installazioni a causa di una spedizione danneggiata. Ogni rack include hardware di alta qualità come viti, dadi a gabbia e strumenti per un'installazione rapida e semplice.