Docking Station per Notebook
Progettato e Testato per la Compatibilità Universale e le Massime Prestazioni
Docking Station a Compatibilità Universale
Compatibilità garantita con qualsiasi sistema operativo, marca o piattaforma hardware, compresi i laptop USB-C, USB4 e USB-A.
Compatibilità Garantita
I dock universali semplificano le implementazioni grazie alla compatibilità con qualsiasi piattaforma hardware o OS, rendendoli ideali per standardizzare un dock in ambienti con hardware o OS misti.
Ideale per:
- Hot desks / Hoteling
- Implementazioni Hardware Miste
- Abilita la configurazione multi-monitor su MacBook Air / MacBook Pro (chip M1 / M2 di livello base)
Dock multi-monitor con funzionalità multiple
I dock universali consentono di utilizzare fino a 4 monitor esterni con tutti i sistemi, compresi i laptop Windows, MacBook e Chromebook. Le opzioni DisplayLink sono disponibili per abilitare monitor doppi, tripli o quadrupli con MacBook Pro / MacBook Air costruiti con chip della serie M entry level. Scoprite di più sulle nostre soluzioni multi-monitor per i portatili MacBook.

Dock con Compatibilità Universale Consigliati

Docking Station USB-C per triplo monitor UHD 4K
Questa docking station 4K per tre monitor per computer laptop Mac, Windows e Chrome con tecnologia USB-C consente di raggiungere livelli di produttività assolutamente nuovi. Dotata di tre collegamenti video 4K.

Docking station USB-C per Tre Monitor - Dock USB C Triplo HDMI/DP 4K
Questa Docking Station USB-C con 3 uscite video per Monitor 4K consente di avere una postazione di lavoro molto flessibile, grazie alla compatibilità con i laptop USB-C o Thunderbolt 3/Thunderbolt 4 e al supporto di diverse combinazioni di monitor DisplayPort 4K Ultra HD e HDMI.

Docking station USB-C e USB-A - Docking station universale per portatili
Questa docking station universale certificata per computer laptop USB-C e USB-A consente di passare dallo standard USB-A (USB 3.0) al nuovo standard USB-C.
Docking Station ad Alte Prestazioni
Configurazione Semplice senza Driver e uscita video ad alte prestazioni che sfrutta le capacità della GPU
Video sulle Prestazioni della GPU
Per le applicazioni più impegnative che richiedono opzioni video e di collegamento ad alte performance, i dock ad alte prestazioni sono la soluzione ideale. Questi dock sfruttano la GPU del laptop e offrono una facile configurazione senza driver.
Ideale per:
- Creazione di media, CAD
- Professionisti che necessitano di funzionalità video multi-monitor ad alte prestazioni
Tecnologia Driverless per Installazioni più Semplici
La tecnologia Driverless per docking station garantisce una facile implementazione aziendale remota e spazi di lavoro che non necessitano di team di supporto. Scopri di più sull'utilizzo della docking Thunderbolt ad alte prestazioni con due monitor esterni su MacBook Air (chip M3 e successivi).

Docks ad Alte Prestazioni Raccomandati

Docking Station Thunderbolt 4 multi monitor
Questa docking station certificata Thunderbolt 4 utilizza una singola porta Thunderbolt 3, Thunderbolt 4, USB4 o USB Tipo-C di un computer host per aggiungere connettività ad alte prestazioni e al contempo ricaricare il laptop.

Dock Thunderbolt 4, Power Delivery 96W
Questa Docking Station certificata Thunderbolt 4 ti permette di usare una singola porta Thunderbolt 4, Thunderbolt 3 o USB4 per aggiungere ulteriori connettività ad alte prestazioni e caricare conteporaneamente il Laptop Thunderbolt 4.

Dock Thunderbolt 3 compatibile con USB-C
Docking station certificata Thunderbolt 3 compatibile con USB Type-C con supporto DSC per due monitor 4K a 60 Hz tramite uscite video.
Docking Stations Specializzate
Le docking station specializzate sono ideali per gli utenti che necessitano di funzioni che non si trovano comunemente nella maggior parte delle docking station. Grazie alla compatibilità universale e alle funzionalità uniche, questi dock aumentano la produttività in applicazioni particolari.

Docking Station KVM USB-C per Doppio Laptop
È possibile collegare e passare da un laptop all'altro e condividere doppi monitor 4K 60Hz (anche con un MacBook Air), tastiera, mouse e altre periferiche USB, indipendentemente dalla piattaforma hardware o dal sistema operativo. Questo dock fornisce inoltre 90W di potenza al computer host attivo e 45W di potenza al secondo PC, garantendo la ricarica simultanea di entrambi i portatili.
Dock USB-C - Docking Station per Monitor Quadrupli 4K 60Hz
Questo dock è compatibile in modo universale con qualsiasi laptop USB-C e consente la connettività con quattro monitor fino a 4K 60Hz , superando le capacità del laptop. Compatibile con computer portatili Windows, MacBook Air / Pro e Chromebook. Il dock USB-C per monitor quadruplo è ideale per applicazioni finanziarie/commerciali, di controllo/monitoraggio o per qualsiasi applicazione in cui siano necessari più display.

The StarTech.com Performance Advantage
Compatibilità Garantita e Massime Prestazioni
StarTech.com offre un'ampia selezione di docking station, progettate per massimizzare la compatibilità e le prestazioni in qualsiasi ambiente aziendale. Il nostro impegno per le prestazioni dei prodotti è al centro della nostra missione: semplificare la ricerca dei professionisti IT.
I rigorosi test condotti nel nostro Innovation Lab e le certificazioni di terze parti assicurano la compatibilità con tutti i laptop aziendali, i sistemi operativi e le piattaforme hardware.


Piena Potenza e Ricarica
I nostri adattatori di alimentazione sono completamente progettati per fornire una potenza completa e ininterrotta al vostro laptop e alle periferiche, garantendo che non vi siano interruzioni o condivisioni di potenza.

Sicurezza della Docking Station
Proteggete le periferiche e il dock con le porte di blocco K-Slot.

Opzioni di Montaggio Flessibili
Molte delle nostre docking station includono fori per le viti alla base, per facilitare il montaggio su scrivania, a parete o su VESA. Perfette per l'impiego in uffici di grandi dimensioni, hot desk o ambienti alberghieri.
Sicurezza e Assistenza Semplificate
Le Utilità Connectivity Tools di StarTech.com semplificano la gestione della sicurezza della rete e l'assistenza, offrendo al contempo un'esperienza utente migliorata.
Ulteriori informazioni su Connectivity Tools, disponibile esclusivamente con le docking station StarTech.com.
MAC Address Passthrough
Passa l'indirizzo MAC dell'interfaccia Ethernet del sistema host.
Registra i collegamenti e le disconnessioni dei dispositivi USB con i relativi timestamp.
Ripristina delle posizioni delle finestre delle app alla riconnessione.
Commuta automaticamente il portatile per utilizzare il collegamento via cavo, più affidabile e veloce.
Adattatori Multiporta per Lavoratori Ibridi
Gli adattatori multiporta rappresentano un'alternativa portatile alle tradizionali docking station per computer portatili, offrendo funzionalità simili in un design compatto e adatto agli spostamenti.