ÜBERSICHT
Videodisplayadapter
Von altbewährter Technologie bis zu hochmoderner Konnektivität - StarTech.com bietet die größte Auswahl an Videoadaptern.
Schließen Sie ganz einfach externe Monitore an, um Ihre Produktivität zu steigern, oder verbinden Sie schnell einen beliebigen Projektor, um sicherzustellen, dass Ihre nächste Präsentation ohne Zwischenfälle verläuft.

Einzeldisplayadapter
Schließen Sie Ihr Gerät an einen einzigen externen Bildschirm an. Unsere Einzeldisplayadapter verfügen über Verbindungen von DisplayPort, USB-C und Thunderbolt 3 zu HDMI-, DVI- oder VGA-Bildschirmen.
Multiple Displayadapter
Sie können mehrere Displays mit Ihrem Gerät verbinden, um mehr Platz auf dem Bildschirm zur Verfügung und die Möglichkeit für einfacheres Multitasking zu haben. Bei unserer großen Auswahl an Multidisplayadaptern finden sich viele Anzeigeoptionen zur Auswahl.
Display-Konnektivitätstechnologien
Erweitern Sie Ihren Laptop um Videoanschlüsse für praktisch jede Bildausgabe. Unsere Multiportadapter ersparen Ihnen unterwegs schlaflose Nächte bei der Verbindung mit Monitoren oder Projektoren.
Technologien
Display-Konnektivitätstechnologien
Konvertieren Sie Ihre Ausgabeoptionen und verbinden Sie sich über USB-C, Thunderbolt 3, DisplayPort oder einen beliebigen anderen Video-Port an einem Display.
HDMI
- Schließen Sie HDMI-fähige Geräte direkt an HDMI-fähige Displays oder Fernseher an
- Verbinden Sie per Adapter das HDMI-fähige Gerät mit DisplayPort-, VGA- oder DVI-Projektoren oder Displays
- Unterstützt bis zu 4K bei 60 Hz
- All-in-One-Kabel und Adapterdesign für die Übertragung von Digital- und Audiosignalen

Thunderbolt 3
- Multitasking mit zwei 4K-Monitoren bei 60 Hz über einen einzigen Thunderbolt 3-Port
- Starten Sie leistungsintensive Anwendungen ohne Beeinträchtigung der Performance
- Erleben Sie ein 4K-60 Hz-Display über zwei DisplayPort-Kabel
- Unterstützung für Mac- und Windows-Betriebssysteme

USB 3.0
- Verwandeln Sie einen beliebigen USB-Port in einen externen Videoausgang
- Die meisten modernen Geräte haben mindestens einen USB-Anschluss
- Verbinden Sie sich mit zusätzlichen 1080p-Monitoren oder 4K Ultra HD-Displays
- Haben Sie immer genügend Video-Ports zur Verfügung, indem Sie ein Display über USB hinzufügen

USB-C
- Erhalten Sie vollständigen I/O-Support für zusätzliche Funktionen für Displayadapter, wie z. B. USB-Energieversorgung und Präsentationsmodus
- Verwenden Sie den USB-C-Port auf Ihrem Notebook für eine Verbindung zu DisplayPort, HDMI, VGA oder DVI-Displays.
- Kompakter, reversibler Anschluss für einfache und leistungsstarke Videokonnektivität
- Unterstützt bis zu 4K-Videoausgabe bei 60 Hz für grafikintensive Anwendungen

DisplayPort / Mini DisplayPort
- Verbinden Sie per Adapter den DisplayPort oder Mini DisplayPort mit HDMI-, VGA- oder DVI-Projektoren oder Displays
- Unterstützt 4K bei 60 Hz
- Eine Vielzahl von DisplayPort-Konvertern, Adaptern und Kabeln zur Verbindung mit älteren Projektoren oder Displays

PRÄSENTATION
Wir halten Ihren Laptop auf Trab. Ob Ihr Publikum wach bleibt, liegt bei Ihnen.

Wenn der Schalter eingeschaltet ist, wechselt der angeschlossene Laptop nicht in den Ruhemodus.
Wir stellen vor: der neue Präsentationsadapter
Das ist kein gewöhnlicher USB-C-Displayadapter. Mit einer einzigartigen Funktion für den Präsentationsmodus verhindert der Adapter, dass der Bildschirmschoner Ihres Laptops aktiv wird, in den Ruhezustand eintritt oder den Energiesparmodus aktiviert, während eine Verbindung zu einem Projektor oder Display besteht.
Sie können den Präsentationsmodus je nach Situation ein- oder ausschalten, wenn Sie ein Meeting für Kollegen leiten oder allein an Ihrem Schreibtisch arbeiten wollen.
Er ist verfügbar in VGA- und HDMI-Modellen und ist ideal für den Konferenzraum oder als Zubehör auf Reisen.
PRODUKTSUCHE
Entdecken Sie die gesamte Auswahl an Displayadaptern von StarTech.com: